Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Mejore el control de calidad de su cerveza

Todos los procesos en la producción de cerveza deben estar diseñados para garantizar una calidad del producto constantemente alta

Vista de la cervecería

La cerveza se produce mediante productos naturales que cambian de un año al otro y de cosecha en cosecha. Los cerveceros deben reaccionar a estos cambios para producir una cerveza de calidad estable y, además, la cerveza también debe saber igual año tras año para poder cumplir las expectativas de los clientes. Para darle al blanco, hace falta mucha experiencia. Y he aquí el arte de hacer cerveza.

Hechos clave

~2

billones de hectolitros

de cerveza se produjeron en todo el mundo en 2019 Una calidad de producto estable y constante es la clave de todas las fábricas de cerveza. Benefíciese del conocimiento y experiencia de Endress+Hauser para alcanzar esta meta. Fuente: www.www.statista.com

Monitorización en la cervecería ©Endress+Hauser
Perspectivas

Cervecería

Es necesario asegurar la conversión eficiente de las enzimas de almidón en maltosa. Para encontrar el momento correcto en estos procesos, resultan críticas las tecnologías de medición innovadoras y precisas.

Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser le ofrece el portfolio de productos más amplio, para optimizar cualquier proceso de su cervecería.

  • Garantice la máxima fiabilidad y precisión utilizando sensores de pH sin vidrio como el CPS77E con tecnología Memosensy soportes retráctiles..
  • Para ver el rendimiento real, el caudalímetro másico Coriolis multifrecuencia Promass Q proporciona un caudal con compensación de temperatura, un valor totalizado y unos valores Brix o Plato totalizados incluso en aplicaciones con gas atrapado.
  • Confíe en la máxima fiabilidad de la medición de nivel en la cuba de maceración con el sensor de nivel por presión hidrostática Deltapilot con compensación de temperatura. Su electrónica remota facilita el acceso.
  • Optimice el uso de materias primas añadiendo cantidades precisas de adjuntos y dextrosa licuados. El caudalímetro másico Promass F100 proporciona la mayor estabilidad de temperatura y la medición más precisa.
Control de calidad en la producción de cerveza Hero Images/Strandperle
Perspectivas

Fermentaciones

El objetivo de la fermentación es convertir el azúcar de la malta en alcohol. La medición fiable de la temperatura, el extracto y el alcohol, así como la supervisión del proceso de fermentación, son cruciales para garantizar una calidad constante lote tras lote.

Nuestra experiencia en el campo

Los RTD de alta calidad y diseño higiénico, combinados con un tiempo de respuesta ultrarrápido, garantizan un control óptimo de la temperatura.
La medición continua de todos los parámetros relevantes en el proceso de fermentación proporciona información fiable y precisa de laboratorio en tiempo real, lo que permite un control preciso del proceso.

Ventanilla de mirilla en la filtración de la cerveza ©Brauerei Schützengarten
Perspectivas

Filtración

El desafío principal del proceso de filtración convencional está relacionado con la filtración con tierra de diatomeas porque la calidad de la tierra de diatomeas puede variar. Su tratamiento y desechado son problemáticos porque es una sustancia tóxica y genera grandes cantidades de efluente.

Nuestra experiencia en el campo

Presión diferencial es un indicador habitual para el rendimiento de los filtros. Los transductores de presión diferencial convencionales o sistemas electrónicos de presión diferencial proporcionan la fiabilidad necesaria.

  • Mejore su fiabilidad y optimice el rendimiento de su filtro con el sistema de presión diferencial Deltabar FMD71.
Fotómetros de proceso ©Endress+Hauser
Perspectivas

Detección en línea basada en colores de los tipos de cerveza

Las fábricas de cerveza a menudo producen varios tipos de cerveza. Resulta todo un desafío mantener una visión general de la producción de conjunto que garantice un llenado adecuado.

Nuestra experiencia en el campo

Para asegurar que la producción se desarrolla correctamente y reducir las pérdidas de cerveza, los fabricantes deben distinguir cada tipo de cerveza de forma automática y directamente en línea siempre que sea posible. Se usan fotómetros de doble canal para realizar mediciones, lo que permite analizar la absorbancia de color conforme a las directrices EBC. Se puede identificar cada tipo de cerveza mediante una medición de conductividad.

  • Confíe en nuestro sensor óptico OUSAF22 para una medición colorimétrica en línea de precisión.
  • Utilice el sensor de conductividad digital Indumax CLS54D.
Los instrumentos para el proceso CIP ©Endress+Hauser
Perspectivas

Optimización de la limpieza in situ (CIP)

La concentración utilizada para la limpieza CIP es un factor crítico para la seguridad alimentaria, y a la vez determina en gran parte el uso de detergente y aguas residuales.

Nuestra experiencia en el campo

Una medición de conductividad de alta precisión garantiza un cálculo exacto de la concentración requerida. La medición de nivel de productos químicos agresivos se realiza de distintas formas, en función del tamaño del depósito y las preferencias del usuario.

  • Asegúrese de que las pérdidas de cerveza sean mínimas durante las transiciones cerveza/agua gracias a nuestros transmisores de conductividad con compensación de temperatura muy rápida.
  • Confíe en los principios de medición más comunes por columna hidrostática y radar sin contacto.DDescubra más tecnologías innovadoras de sensores para optimizar su proceso de limpieza in situ (CIP) .
Instrumentos en el proceso PIC ©Endress+Hauser
Perspectivas

Optimización de la limpieza in situ (CIP)

La concentración de CIP es fundamental para la seguridad alimentaria, pero también tiene un gran impacto en el uso de detergente y en los costes de las aguas residuales.

Nuestra experiencia en el sector

La medición de conductividad de alta precisión garantiza el cálculo exacto de la concentración requerida. La medición del nivel de productos químicos agresivos puede resolverse utilizando diferentes opciones en función del tamaño del depósito y de las preferencias del usuario.

  • Garantice una pérdida mínima de cerveza durante las transiciones cerveza/agua gracias a la rapidísima compensación de temperatura de nuestros transmisores de conductividad.
  • Confíe en los principios de medición más habituales, la medición de nivel hidrostática y la medición de nivel por radar.
  • Descubra más tecnologías innovadoras de sensores para optimizar su proceso de limpieza in situ (CIP).

Ventajas

Confíe en nuestros instrumentos para realizar mediciones de calidad que le proporcionen los datos necesarios para obtener los procesos ideales, le ofrezcan soluciones adecuadas para el seguimiento y la supervisión de la cerveza y minimicen las pérdidas de producto. Nuestro equipo de expertos de la industria y este tipo de aplicaciones le ayudarán a seleccionar la instrumentación de proceso más adecuada conforme a sus parámetros más importantes.

Hechos clave

52 semanas

procesos y calidad de producto estables gracias a la instrumentación más adecuada conforme a sus parámetros más importantes

Hechos clave

30%

menos agua y productos químicos utilizados en sus procesos CIP

Hechos clave

100%

en cumplimiento con los estándares y las regulaciones de la industria

"En mi trabajo como director industrial, mi misión es ayudar a garantizar la calidad y el sabor del producto. Trabajando juntos, hacemos lo necesario para mejorar aún más su proceso de control de calidad".

Matthias Schützeberg, Director de Desarrollo Industrial - Alimentación y Bebidas, Servicios AG del Grupo Endress+Hauser
Resumen

Nuestra oferta

Endress+Hauser está aquí para ayudarle en la ejecución coherente de su proceso para que sea de alta calidad cada día y cada noche. Nuestra tecnología de sensores de última generación ayuda a optimizar el proceso de producción de cerveza. Con una precisión que mejora continuamente y una alta repetibilidad, los sensores de proceso hacen que sea posible ejecutar el proceso de la forma más eficiente. Nuestra oferta representa:

  • Calidad estable de la cerveza
  • Medición de proceso fiable
  • Uso optimizado de la materia prima
Soluciones

Descubre nuestras soluciones relacionadas

Gestión de inventario de primera clase para la industria alimentaria

Aprenda más sobre nuestras soluciones de primera clase para la gestión de inventario en la industria de alimentación y bebidas y sobre cómo Endress+Hauser puede gestionar sus existencias en diferentes ubicaciones.

Read more

Monitorización segura del agua para la industria química

Obtenga una monitorización de la calidad del agua eficiente, sencilla y segura para los procesos químicos con las soluciones llave en mano de Endress+Hauser.

Read more

Sist. de análisis de agua y vapor (SWAS) para la prod. de alimentos y bebidas

¿Usa generadores de vapor en sus instalaciones de producción de alimentos y bebidas? Descubra nuestros paneles SWAS inteligentes para una monitorización fiable de la calidad del agua en instalaciones de generación de vapor.

Read more

Monitorización de efluentes de aguas residuales para todas las industrias

Obtenga más información sobre nuestros robustos sistemas de monitorización o de aguas residuales llave en mano con mantenimiento inteligente que le ayudan a cumplir con sus límites legales y contractuales.

Read more

Notas al pie

Artículos relacionados

Descubra más artículos interesantes