Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Monitorización del vertido de efluentes 

Monitorización en continuo de parámetros de vertido con tableros de instrumentos centralizados, seguimiento del cumplimiento, alertas y una función de creación de informes para auditorías en todos los puntos de vertido. 

Monitorización de la calidad del agua industrial en una planta de tratamiento moderna

la imagen presenta un ejemplo de solución disponible

Las aguas residuales municipales e industriales están sujetas a requisitos normativos estrictos que regulan cómo se deben tratar y verter. Debido a que los límites legales varían según el país y cada vez son más exigentes, los operadores de plantas de tratamiento deben buscar un equilibrio entre cumplir la normativa protegiendo las personas y el medioambiente y mejorar el rendimiento operativo.
La monitorización en continuo de parámetros críticos como el valor de pH, las cargas de nutrientes y sustancias orgánicas, el caudal, etc. permite a los operadores detectar anomalías a tiempo, reaccionar rápidamente y garantizar el cumplimiento normativo.

Conectada a Netilion Water, la solución ofrece una monitorización remota en continuo de la cantidad de efluente, la calidad y el estado de los activos. Los operadores consiguen una visualización centralizada de las múltiples ubicaciones, lo que les ayuda a responder rápidamente a los eventos y reduce el esfuerzo operativo.

Los sistemas de panel integrados pueden simplificar esta tarea ya que centralizan los diversos sensores analíticos y equipos en un solo panel cómodo e intuitivo, y aumentan la eficiencia de la monitorización, el funcionamiento y el mantenimiento.

Visión general de la solución:

Disponible para:
Agua, aguas residuales y residuos
Alimentación y bebidas
Minería, minerales y metales
Química

Hardware y software:

  • Netilion Water: tableros de instrumentos operativos, información detallada de los activos, análisis avanzados, eventos y alertas
  • Monitorización de efluentes: control de calidad con sensores de análisis de líquidos de Endress+Hauser: turbidez, cloro, pH, redox, conductividad, DQO/COT, oxígeno disuelto, CAE y nitrato. Paneles, armarios y contenedores totalmente montados, p. ej., CDP20/50
  • Conectividad e integración periférica: SGC500/caja periférica: montaje externo CSOL/Liquiline módulo periférico CYY7
  • Monitorización de vertido y salida: medición del caudal: Promag W400/W800 / medición del caudal: Micropilot FMR20B + FMA90

Servicios:

  • Consultoría en aplicaciones 
  • Gestión de proyectos 
  • Ingeniería detallada y básica 
  • Servicios del sitio del proyecto 
  • Documentación y certificación 
  • Pruebas de aceptación en fábrica y en planta 
  • Servicios: calibración anual y asistencia inteligente 

Reduzca el riesgo de incumplir la normativa mejorando la transparencia y la eficiencia operativa 

Netilion Water monitoriza continuamente los parámetros de vertido y proporciona una visión centralizada de todos los puntos de vertido mediante tableros de instrumentos, lo que ayuda a los operadores a detectar desviaciones con antelación, reducir los riesgos de incumplir la normativa y satisfacer los límites de vertido de aguas residuales.

Memosens y la Heartbeat Technology mejoran aún más la eficiencia operativa, ya que permiten verificar a distancia el estado y el rendimiento del instrumento a la vez que reducen los esfuerzos de mantenimiento y calibración, lo que permite a los operadores garantizar la fiabilidad de las mediciones y facilita el cumplimiento normativo.

Los sistemas de análisis de líquidos con panel permiten monitorizar de manera fiable y continua el vertido de aguas residuales al combinar varias mediciones de la calidad del agua en un solo panel integrado.

Los datos de proceso en tiempo real ayudan a los operadores a demostrar el cumplimiento de los requisitos normativos, detectar desviaciones rápidamente e identificar oportunidades para optimizar procesos de tratamiento y reducir los costes operativos o de vertido. Un extenso catálogo de productos de eficacia probada permite configurar los parámetros correctos para cada aplicación. Asimismo, los paneles montados y calibrados de fábrica simplifican la instalación, la puesta en marcha y el funcionamiento continuo.

Mejora de la transparencia operativa

Los tableros de instrumentos centralizados indican la cantidad de efluente, la calidad y el estado de los activos en todos los puntos de vertido casi en tiempo real

Optimización basada en datos

Las tendencias históricas, los análisis y la correlación de eventos ayudan a identificar oportunidades de mejora y permiten tomar mejores decisiones operativas

Cumplimiento normativo

La monitorización en continuo de parámetros de vertido ayuda a garantizar el cumplimiento de los límites legales para las aguas residuales y, al mismo tiempo, reducen el riesgo de infracciones de la normativa

Mejora de la eficiencia del tratamiento de las aguas residuales

La medición en tiempo real de la calidad del agua permite mejorar el proceso y puede ayudar a reducir los costes de tratamiento o las tasas de vertido

Simplifique el mantenimiento y la calibración 

El mantenimiento proactivo basado en datos que se puede realizar con Memosens y la Heartbeat Technology reduce las intervenciones manuales y simplifica las tareas de mantenimiento y calibración

Planificación más inteligente del mantenimiento

La monitorización remota en continuo del estado de activos e instrumentos permite realizar un mantenimiento basado en el estado y minimizar las visitas in situ y las intervenciones manuales.

Productos relacionados

/

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Portfolio Water, Wastewater & Waste PDF, 12.9 MB
download icon Descarga
document icon
Netilion Water eBrochure
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
download icon Descarga

¿Le interesan nuestras soluciones? Nuestros asesores pueden responder a todas sus preguntas.

Notas al pie

Descubra otras soluciones