Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Mida la eficiencia de las aplicaciones auxiliares con calefacción y refrigeración

Mejore y optimice las aplicaciones auxiliares de calentamiento y refrigeración

Aplicación auxiliar clave de calentamiento y refrigeración por agua
caldera, agua de alimentación ©Endress+Hauser

Eficiencia de calderas y control del agua de alimentación

Introducción

Optimice los procesos y operaciones

Los sistemas de calentamiento y refrigeración son instalaciones cruciales que coinciden en las operaciones diarias. Sin embargo, al igual que ocurre con otras aplicaciones auxiliares, medir los niveles de eficiencia es fundamental para ahorrar costes y energía. La complejidad de los edificios más modernos, leyes y normativas más estrictas y requisitos cambiantes del calentamiento y la refrigeración suponen desafíos para el personal de planta. Con las soluciones energéticas inteligentes, el personal puede optimizar los procesos de producción y garantizar que las operaciones se desarrollan de forma eficiente.  

Sistemas de calentamiento y calefacción urbana

Es habitual encontrarse con gran variedad de procesos y tecnologías de calentamiento industriales. Por ello, se necesitan estrategias personalizadas y valores medidos específicos para evaluar el rendimiento y mejorar el resultado.

En calderas y hornos, la pérdida de energía suele ser elevada debido a una combustión ineficiente, un funcionamiento incorrecto o un mantenimiento deficiente. Medir la eficiencia es la mejor forma de prevenir las pérdidas y reducir el consumo energético hasta un 55 %.

Al monitorizar el consumo de combustible, la combustión de aire, la temperatura del gas de combustión o la tasa de transferencia de energía térmica, puede: 

  • Identificar y calcular la pérdida de energía, como un funcionamiento sin carga o con carga parcial del quemador 
  • Evaluar y optimizar el grado de eficiencia de la caldera y su consumo 
  • Minimizar los costes y tiempos de parada derivados del mantenimiento 
  • Calcular las medidas de mejora, como el precalentamiento del aire de combustión 

Existen numerosos pasos que se pueden mejorar en el proceso de los sistemas de calentamiento para reducir los costes..  

Obtenga transparencia e información sobre su proceso y aumente la seguridad con estos instrumentos para el calentamiento por agua

Calentamiento/refrigeración por agua ©Endress+Hauser

Sistemas de enfriamiento y refrigeración urbana

La refrigeración tiene más potencial de ahorro que el calentamiento.. En muchos sectores, la energía para la producción de refrigeración comprende aproximadamente un 10 % del consumo de electricidad, así que incluso una reducción mínima puede suponer un ahorro económico significativo. 

Se requiere un análisis individual del suministro y la demanda para identificar el punto de trabajo idóneo, lo que significa que los contadores eléctricos (vatios) no son suficientes para monitorizar la fiabilidad de la demanda total de energía.  

Mejore su proceso de agua de refrigeración 

La refrigeración se consigue de diversas formas en los procesos industriales. Una área común en la que se pueden lograr muchas eficiencias es el proceso de agua de refrigeración. Un sistema de enfriamiento eficiente no solo requiere componentes eficientes. También deben tenerse en cuenta la configuración y el funcionamiento del sistema. A menudo, los sistemas de enfriamiento se desarrollan a partir de las necesidades específicas de un cliente.

Para mejorar aún más su proceso de agua de refrigeración y su sistema de enfriamiento en general, puede implementar las siguientes medidas de mantenimiento: 

  • Gestionar el caudal y presiones correctos 
  • Minimizar las fugas 
  • Evitar la formación de deposiciones en las tuberías y la torre de refrigeración 
  • Analizar químicamente el agua para asegurar que se cumplan determinados parámetros de calidad 

Obtenga transparencia e información sobre su proceso y aumente la seguridad con estos instrumentos para la refrigeración por agua

La gestión energética industrial del vapor, aire comprimido, calefacción, refrigeración y gases industriales comienza por los instrumentos adecuados

Envíe el formulario para comenzar la descarga
Contacto

Hable de sus desafíos de producción con nuestro experto

Nuestros expertos locales de Endress+Hauser están listos para prestready to support you.

Notas al pie

Conozca más sobre el ahorro energético