Endress+Hauser Flowtec AG, división Cernay, Francia

Fabricación y calibración personalizadas de caudalímetros electromagnéticos y Vortex

En Cernay, Endress+Hauser Flowtec AG produce caudalímetros electromagnéticos y Vortex para el mercado mundial. Durante los últimos 25 años, la planta de Cernay se ha ido ampliando, convirtiéndose en una instalación de producción de alta tecnología. Hoy, sus competencias centrales incluyen los sofisticados revestimientos para los tubos de medición de los medidores electromagnéticos de la línea de productos. 10 bancos de calibración están permanentemente en uso. La planta emplea a más de 300 personas.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
  • Director

    Matthias Aschberger

  • Año de fundación

    1991

  • Número de empleados

    346

Competencia en producción de caudalímetros magnéticos y Vortex

  • Endress+Hauser Flowtec AG, división Cernay, es una sucursal de propiedad absoluta de Endress+Hauser Flowtec AG Suiza

  • Capacidad de calibración: 10 bancos de calibración para producción con capacidades de entre 2 y 2.400 mm

  • Suministrador de tubos de caudal (tubos de medición) integrado en el lugar de producción

  • Sistemas de calidad: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 acreditados (laboratorio de calibración)

    Sistema medioambiental: ISO 14001:2004

    Sistema de seguridad: OSHAS 18001:2007

  • Producción

Contacto

Descargas

Seleccione su mercado / región