Producción de soluciones de referencia de pH acreditada
Resultados fiables en los que puede confiar
Endress+Hauser ha superado con éxito el riguroso proceso de acreditación del Servicio de Acreditaciones Alemán (DAkkS) de acuerdo con las especificaciones de la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2005. Nuestro laboratorio de calibración acreditado para disoluciones amortiguadoras de pH se ajusta a los requisitos de cliente más exigentes y garantiza la fiabilidad de sus mediciones de pH.
Disoluciones amortiguadoras de pH que se ajustan a las demandas más exigentes
La exactitud de un punto de medición de pH se basa en lograr la calibración correcta con disoluciones amortiguadoras de pH. Endress+Hauser produce disoluciones amortiguadoras de pH para las condiciones más exigentes, que se especifican con el valor de medición y un nivel de precisión de ±0,02 pH. Nuestras soluciones de referencia son trazables según el material de referencia del estándar NIST (EE.UU.) y PTB (Alemania), y contienen solo conservantes incluidos en la lista de la FDA. Para probar la elevada calidad de la solución de referencia, participamos regularmente en pruebas en circuitos cíclicos internacionales.
Producción de soluciones de referencia de pH certificada
El DAkkS ha certificado nuestra producción completa de soluciones de referencia y otorgado una licencia de calibración a nuestro laboratorio propio de calibración de pH en Waldheim, Alemania (Número de acreditación DAkkS: D-K-15193). La acreditación confirma que los valores de medición y los valores de desviación de las disoluciones amortiguadoras obtenidos han sido correctamente determinados. Además, estamos capacitados para proporcionar certificación para todas las soluciones de referencia de pH, con el objetivo de simplificar los registro de auditoría y mejorar la fiabilidad de los Procedimientos Operativos Estándar (SOPs).
Contacto
- Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
- Dieselstraße 24
- 70839 Gerlingen
- Alemania