Producción de tomamuestras y analizadores: ergonomía y flexibilidad
Una planificación cuidadosa y equipamientos modernos posibilitan una gran precisión en la producción
La producción de nuestros tomamuestras y analizadores Liquiline System está optimizada en todos los aspectos. El concepto se desarrolló en un proceso de ingeniería en colaboración simultánea y estrecha con los departamentos de Investigación y Desarrollo, Marketing, Logística, Ingeniería Industrial y Producción. Todas las etapas y procesos de la fabricación se simularon durante la fase de planificación para lograr que los puestos de trabajo fueran tan ergonómicos como fuese posible.
Producción de alta precisión ¡incluso para los equipos más grandes!
Nuestra moderna área de producción está equipada con un sistema de raíles conectado a la red que sostiene vagonetas móviles y flexibles para el transporte de herramientas a los puestos de ensamblaje. La altura de las vagonetas es ajustable y se mantiene una distancia mínima entre las herramientas y las partes que las recogen. La línea de producción también proporciona un soporte de grúa para cargas pesadas para reducir el esfuerzo físico del personal, lo que les permite concentrarse en el ensamblaje de precisión del equipo.
Plataformas estándar para simplificar la producción
Nuestros tomamuestras y analizadores forman parte de la plataforma Liquiline, de tal modo que los transmisores utilizan exactamente los mismos hardware y software que nuestros controladores Liquiline para lograr una fabricación más eficiente y un funcionamiento más simple – ¡Es una situación de 'todos ganan'!
Contacto
- Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
- Dieselstraße 24
- 70839 Gerlingen
- Alemania