Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Optimización de la aireación en una planta de tratamiento de aguas residuales

Aireación para el tratamiento de aguas residuales

Las soluciones avanzadas de monitorización ayudan a optimizar la aireación en el tratamiento de aguas residuales y a ahorrar aún más costes energéticos

El tratamiento de aireación de aguas residuales representa aproximadamente el 60 % del consumo energético en plantas de tratamiento de aguas residuales. El consumo energético es el principal factor de aumento de coste en el tratamiento de aguas residuales, y su optimización es uno de los muchos desafíos a los que se enfrentan los operadores de plantas, que también tienen que cumplir con una legislación de seguridad cada vez más exigente. Nuestras soluciones de medición de oxígeno y nutrientes online no solo favorecen el ahorro de energía en el control de la aireación, sino que permiten mejoras demostrables en los procesos biológicos.

Cómo le podemos ayudar

Nuestras soluciones de monitorización avanzadas permiten un control óptimo del proceso de aireación, reducen el consumo de energía y productos químicos mientras continúan satisfaciendo toda la legislación vigente.

  • Monitorización avanzada de los parámetros ambientales para procesos bacteriológicos fiables

  • Control de procesos de nitrificación mejorado para el uso reducido de amonio

  • Medición de oxígeno precisa para el consumo energético del soplador

Applications

Monitorización de aireación simplificada

La aireación fiable requiere la monitorización precisa de los múltiples parámetros ambientales necesarios para procesos bacteriológicos óptimos, como el oxígeno, el amonio, el nitrato, el pH, la temperatura y los sólidos en suspensión. Dicha monitorización aumenta en gran medida la complejidad de la gestión de la moderna planta de tratamiento de aguas residuales.

Monitorización simplificada de la aireación en el tratamiento de aguas residuales
Nuestra experiencia en el campo

Nuestra amplia cartera de instrumentos, servicios y soluciones ayuda a optimizar el proceso de aireación, permitiendo una gestión fiable y eficiente de la planta.

  • Descubra nuestra cartera de sensores de análisis de líquidos que cubren todos los parámetros importantes

  • Conozca nuestros termómetros y transmisores para la medición de la temperatura

  • Gestione hasta 8 puntos de medición de parámetros similares o diferentes con nuestro transmisor multicanal Liquiline CM448 . Las interfaces de comunicación abiertas permiten la integración del sistema, un funcionamiento sin problemas y un mantenimiento y calibración sin esfuerzo.

  • Elimine con seguridad el nitrógeno de las aguas residuales con Liquiline Control

Niveles de amonio reducidos

El primer paso en la eliminación del nitrógeno es la nitrificación. Esto requiere un estrecho seguimiento de la degradación del amonio y representa un importante factor de coste, ya que este tipo de análisis de líquidos suele requerir la adición de más sustancias para poder realizar las mediciones.

Niveles de amonio reducidos
Nuestra experiencia en el campo

Nuestras tecnologías fiables, fáciles de usar y duraderas para medir la concentración de amonio a lo largo de la nitrificación permiten al operador reaccionar a tiempo ante las alteraciones del nivel de amonio.

  • Integración de sensores fiables como nuestro sensor digital de amonio y nitrato Memosens ISEmax CAS40D para optimizar el proceso de tratamiento

  • Confíe en la medición de amonio de alta precisión en todos los puntos de control críticos mediante el sistema Liquiline CA80AM

  • Optimizar aún más los costes del ciclo de vida gracias a un menor mantenimiento y un menor número de consumibles en los procesos de tratamiento

Control del oxigeno flexible y preciso

Monitorizar y mantener los niveles de oxígeno vitales para un proceso de aireación fiable puede conllevar costes energéticos significativos para la planta de tratamiento de aguas residuales. Los operadores de la planta confían en tiempos de respuesta rápidos y bajo mantenimiento de los equipos.

Control del oxigeno flexible y preciso
Nuestra experiencia en el campo

Los niveles de oxígeno se controlan comparando la concentración medida y el punto de referencia. Nuestras soluciones de control de oxígeno se pueden adaptar de forma flexible a sus necesidades, proporcionando rápidamente resultados fiables y precisos.

Descubra el proceso de aireación en el tratamiento de aguas residuales

Tratamiento biológico de aguas residuales ©Endress+Hauser
Desnitrificación/nitrificación con clarificador secundario ©Endress+Hauser
Aireación simultánea con decantador secundario ©Endress+Hauser
Aireación intermitente con clarificador secundario ©Endress+Hauser

Ventajas

Trabajando conjuntamente con numerosos clientes, nuestros expertos en industria y aplicaciones han logrado resultados sorprendentes en la optimización del proceso de aireación en las plantas de tratamiento de aguas residuales. La cartera completa de Endress+Hauser en cuanto a instrumentación, servicios y soluciones garantiza el éxito desde el principio. Nuestro objetivo es ser un socio fiable en todos los aspectos del tratamiento de aguas residuales.

  • Hasta un 30%

    de los costes energéticos como máximo puede ahorrarse utilizando nuestra solución de control de la aireación

  • 40%

    mayor vida útil de los sensores analíticos con tecnología Memosens

  • 300.000

    sensores Memosens instalados en todo el mundo
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
Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región