Gestión de aguas residuales, segura, eficiente y conforme a la normativa
Optimice la gestión de las aguas de las colas de proceso para una protección económica de las comunidades y el entorno
La gestión de las aguas de las colas de proceso es una obligación que presenta grandes desafíos en muchas operaciones mineras. Los minerales de ganga que se vierten en balsas de estériles requieren una monitorización constante para proteger el entorno de los alrededores y los residentes locales. El control de los múltiples parámetros como el flujo de entrada, el nivel freático, las reservas de agua de los alrededores y el nivel de los diques que a menudo se efectúa en campo suelen conllevar mucho tiempo y tienden a presentar problemas. Endress+Hauser ofrece un portfolio completo para una gestión precisa y eficiente de las colas de proceso.
3.500
diques de residuos en todo el mundo
Cómo le podemos ayudar
Los instrumentos inteligentes de Endress+Hauser, que cubren una multiplicidad de parámetros, pueden enviar datos fiables de alta precisión y coherentes a distancia para un sistema de control o monitorización. De este modo, Endress+Hauser permite una gestión del agua de las colas de proceso más efectiva y eficiente en las operaciones mineras.
Monitorización de los flujos de entrada, los diques y la calidad del agua para la protección de la población y la protección del entorno
Instrumentos resistentes de alta precisión para operaciones en aplicaciones exigentes
Monitorización en tiempo real a distancia para intervenciones seguras y efectivas
Applications
Monitorización completa de los flujos de entrada
Una gestión rigurosa de las colas de proceso empieza a la entrada de las balsas de estériles. Además, va más allá de la monitorización de parámetros fundamentales de los flujos de entrada como los caudales de lechada. También es necesario medir el contenido sólido en lodos de mena para monitorizar la capacidad de la balsa de estériles.
Nuestra experiencia en el campo
Las tecnologías de Endress+Hauser proporcionan una monitorización completa de los caudales de entrada.
Confíe en un único equipo inteligente para una monitorización completa de los caudales de entrada
Uno de los parámetros más críticos para el funcionamiento seguro de un dique de colas de proceso es el nivel, no solo de las aguas superficiales, sino de la capa freática que hay debajo del dique. La monitorización del nivel de las aguas superficiales puede proporcionar una indicación temprana de una elevación súbita del nivel freático debido a inundaciones, lluvia o deshielo.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser proporciona un amplio portfolio de equipos para la monitorización precisa y segura de diques de colas de proceso.
Proteja las comunidades y el entorno con una monitorización fiable de los diques de colas de proceso
Monitorización de la calidad del agua práctica y conforme a la normativa
Una gestión responsable del agua procedente de las colas de proceso implica la monitorización de la calidad de las reservas de agua de los alrededores que garantice la protección de la población local y el entorno.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser facilita esta tarea y ofrece estaciones de muestreo tanto fijas como portátiles en conformidad completa con todas las normas nacionales e internacionales, como ISO 5667.
Equipe su estación de muestreo conforme a sus requisitos específicos
La monitorización de los diques de colas de proceso puede ser ardua y costosa en tiempo.
Nuestra experiencia en el campo
Al combinar equipos inalámbricos inteligentes con una amplia gama de redes digitales, Endress+Hauser permite la monitorización a distancia y proporciona una alternativa fiable y económica sin comprometer la seguridad ni la conformidad con las legislación vigente.
Con cada accidente relacionado con un dique de colas de proceso aumenta la sensibilización por unos controles y una legislación más estrictos. Con nuestra experiencia en las industrias de la minería y el agua, podemos ayudarle a crear un sistema de monitorización fiable para sus diques de contención de residuos. Nuestro portfolio completo no solo tiene en cuenta todos los puntos de medición importantes sino que también ofrece conectividad digital para una monitorización remota. Esto hace que la vigilancia de sus diques de contención de residuos sea más eficiente y requiera menos tiempo.
80%
de contenido de sólidos máximo por peso medibles con nuestros caudalímetros electromagnéticos
+/– 2 mm
es el nivel de precisión de nuestro equipo de medición de nivel recomendado para la medición del nivel del agua
90%
de nuestro portfolio de instrumentos de medición es digital
Navegue por nuestro portfolio
Análisis
Análisis
El agua, los refrescos, los productos lácteos, químicos y farmacéuticos deben analizarse todos los días. Elija el equipo de nuestro completo portafolio de productos que se adapte mejor a las necesidades de su proceso.
Caudalímetro
Caudalímetro
El agua, el gas natural, el vapor, el aceite mineral y los productos químicos son algunos de los fluidos que deben medirse de forma periódica. Seleccione el caudalímetro que se adapte mejor a las necesidades de sus procesos.
Nivel
Nivel
Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados
Presión
Presión
Instrumentos potentes para la medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso.
Software
Software
Aparte de todas las tecnologías de sistema y medición relevantes, también ofrecemos aplicaciones de software apropiadas para todos los sectores industriales a los que proveemos para que ejecuten sus procesos operativos a su máximo potencial.
Productos del sistema
Productos del sistema
Applicator
Medición de temperatura
Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Casos relacionados
Medio ambiente
Tratamiento de aguas mejorado en plantas mineras, ecológico y económico
Mejore la eficiencia y seguridad en los procesos de tratamiento de agua en plantas mineras, desde el abastecimiento hasta el tratamiento y la descarga.
Ciencias de la Vida: El pulso de las ciencias de la vida
Ciencias de la Vida: El pulso de las ciencias de la vida
Confíe en un socio fiable que le ayude alcanzar la excelencia operativa.
Servicios de suministro: Gestión de aplicaciones de vapor y aguas industriales
Servicios de suministro: Gestión de aplicaciones de vapor y aguas industriales
Logre una gestión de los servicios de suministro más eficiente, segura y fiable. Confíe en Endress+Hauser para mejorar sus sistemas de energía de vapor y el tratamiento de las aguas industriales. Aquí encontrará más información sobre nuestra oferta.
Alimentación y bebidas: Confíe en la calidad
Alimentación y bebidas: Confíe en la calidad
Su colaborador para cumplir con las normativas higiénicas mundiales, asegurar una calidad de producto constante y una disponibilidad de planta, conservar los recursos y reducir los costes.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .