Seguridad aumentada en la industria minera, rendimiento mantenido
Haga más segura la minería mientras garantiza el rendimiento mediante instrumentos digitales conformes a SIL
La seguridad en las operaciones de la industria minera es vital. Las consecuencias de la exposición prolongada a ciertas sustancias, por no hablar de los incidentes, pueden ser severas en términos humanos, medioambientales, sociales y económicos. Sin embargo, mantener el equilibrio entre las condiciones de seguridad y las presiones competitivas puede representar un desafío para los operadores de la mina. Además, los ambientes de operación exigentes pueden dificultar la monitorización. El portfolio de Endress+Hauser ofrece una mejora de la seguridad en la minería con una eficiencia operativa óptima.
7.751
lesiones causadas por accidentes
registradas en 2018 por los miembros del Consejo Internacional de Minería y Metales
Cómo le podemos ayudar
Endress+Hauser ofrece un portfolio totalmente conforme a SIL de instrumentos analógicos y digitales para aumentar la seguridad del manejo y para optimizar el uso de las sustancias nocivas tales como combustible, productos químicos, ácidos y explosivos, que suelen ser esenciales para las operaciones mineras. Todas las tecnologías son robustas para resistir a aplicaciones exigentes, lo que permite una automatización fiable.
Monitorización de inventario para el uso de materiales optimizados y gestión de costes
Monitorización en remoto para reducir la exposición a riesgos
Instrumentos robustos para una seguridad funcional en cualquier ambiente
Applications
Monitorización de inventario mejorada
Una gestión de inventario de alto rendimiento es tan relevante en la industria minera como en cualquier otra. Sin embargo, monitorizar sustancias peligrosas como productos químicos, explosivos o ácidos desde el almacenamiento para transferirlas a la producción es una tarea exigente. Si el objetivo es detectar pérdidas potenciales, es vital medir múltiples parámetros tales como nivel, caudal, presión y temperatura.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece un portfolio completo para abarcar múltiples parámetros.
Monitorice todos los parámetros esenciales para evitar pérdidas
Disminuya el riesgo de inconsistencias provocado por diferentes interfaces
Agilice las tecnologías de medición para ser más rentable
Monitorizar procesos con peligro de explosión al mismo tiempo que se evita la exposición del personal al riesgo es una compleja dicotomía.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece una amplia gama de sensores digitales y de comunicaciones para controlar parámetros vitales en remoto, lo que disminuye el riesgo para los trabajadores a la vez que mantiene el rendimiento de la producción.
Confíe en protocolos de comunicación como WirelessHart
Aproveche el potencial de la solución IIoT Netilion
La automatización puede presentar muchas ventajas en la competitiva industria minera global. No obstante, para que los procesos automatizados funcionen con fiabilidad, se necesitan instrumentos seguros y precisos.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece una gama completa de instrumentos Safety Integrated Level (SIL) que abarcan todas las tareas críticas de medición.
Instrumentos integrados en campo que se pueden utilizar en zonas de sistemas instrumentados de seguridad (SIS) definidas en HAZOP
Conforme a las normativas de seguridad bajo IEC 61511
Aumente el nivel de seguridad integral (SIL) de los instrumentos al nivel 3
En lo relativo a la seguridad, es necesaria confianza; confíe en su equipo, confíe en sus procesos y confíe en los partners con los que trabaja. Endress+Hauser ha estado trabajando en la industria minera durante más de 60 años. Gracias a la experiencia que hemos construido con nuestros clientes, hemos desarrollado un portfolio de instrumentación, productos y servicios que se desarrollaron con las típicas condiciones exigentes de la industria minera.
90 %
de su portfolio de instrumentación es digital o tiene capacidades digitales
SIL 3
es el nivel más alto que pueden conseguir nuestros instrumentos
~ 1.600
puntos de datos de activos, procesos y diagnósticos disponibles
Navegue por nuestro portfolio
Análisis
Análisis
El agua, los refrescos, los productos lácteos, químicos y farmacéuticos deben analizarse todos los días. Elija el equipo de nuestro completo portafolio de productos que se adapte mejor a las necesidades de su proceso.
Caudalímetro
Caudalímetro
El agua, el gas natural, el vapor, el aceite mineral y los productos químicos son algunos de los fluidos que deben medirse de forma periódica. Seleccione el caudalímetro que se adapte mejor a las necesidades de sus procesos.
Nivel
Nivel
Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados
Presión
Presión
Instrumentos potentes para la medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso.
Software
Software
Aparte de todas las tecnologías de sistema y medición relevantes, también ofrecemos aplicaciones de software apropiadas para todos los sectores industriales a los que proveemos para que ejecuten sus procesos operativos a su máximo potencial.
Productos del sistema
Productos del sistema
Applicator
Medición de temperatura
Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Casos relacionados
Seguridad
Producción de acero segura y fiable
La medición precisa y las soluciones inteligentes pueden ayudarle a aumentar la seguridad de la planta y la disponibilidad en la producción de acero.
Servicios de suministro: Gestión de aplicaciones de vapor y aguas industriales
Servicios de suministro: Gestión de aplicaciones de vapor y aguas industriales
Logre una gestión de los servicios de suministro más eficiente, segura y fiable. Confíe en Endress+Hauser para mejorar sus sistemas de energía de vapor y el tratamiento de las aguas industriales. Aquí encontrará más información sobre nuestra oferta.
Alimentación y bebidas: Confíe en la calidad
Alimentación y bebidas: Confíe en la calidad
Su colaborador para cumplir con las normativas higiénicas mundiales, asegurar una calidad de producto constante y una disponibilidad de planta, conservar los recursos y reducir los costes.
Oil & Gas: impulsando la transición energética hacia el cero neto
Oil & Gas: impulsando la transición energética hacia el cero neto
Para ayudarle a satisfacer las demandas de energía mundiales, proveemos instrumentación de última generación, soluciones de automatización y servicios para garantizar procesos eficientes y la rentabilidad en la industria de Oil & Gas.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .