Análisis de datos en la industria farmacéutica

Analice datos críticos para obtener una vista a tiempo real de su planta y tomar las decisiones correctas

Uno de los mayores desafíos de la industria farmacéutica es encontrar el equilibrio entre los medicamentos especializados y los asequibles. Los procesos de producción deben mantenerse flexibles y eficientes, mientras que la demanda de plazos de comercialización cortos y la presión de los costes aumentan. Es importante centrarse en la innovación y la mejora continua para mantenerse al día. Los datos del proceso se deben utilizar para desplazarse desde una perspectiva enfocada únicamente en la calidad hacia la productividad, la fiabilidad y la innovación.

¿Qué puede hacer?

Obtenga una vista a tiempo real de su planta con variables continuas de toma de decisiones. Ayude a los operarios proporcionando soluciones eficaces para una optimización segura y económica. Vaya un paso más allá para obtener un verdadero conocimiento del proceso.

  • Integrar horizontalmente los datos de estado de los instrumentos

  • Utilizar las mismas tecnologías de medición en el desarrollo del proceso, el proceso de fabricación y el laboratorio de calidad

  • Optimización del intervalo de calibración

  • Tecnología digital para facilitar la calibración

  • Identificar, analizar y optimizar los datos de fabricación críticos

Conozca cómo conseguir conocimientos predictivos del proceso

Visión general del bioproceso ©Endress+Hauser

Visión general del bioproceso

Integración de diagnóstico Heartbeat ©Endress+Hauser

Integración de diagnóstico Heartbeat

Integración de la monitorización Heartbeat ©Endress+Hauser

Integración de la monitorización Heartbeat

Integración deMemobase+ ©Endress+Hauser

Integración de Memobase+

Aplicaciones

integridad de los datos

Integridad de datos desde el laboratorio al proceso

La importancia de asegurar la calidad va en aumento. La tecnología constante ayuda a obtener datos fiables, necesarios para el proceso de lanzamiento. Para mitigar el riesgo de malas interpretaciones y deficiencias en la calidad, se debe utilizar la misma tecnología de medición en el laboratorio y durante el proceso de fabricación. La tecnología digital mejora la fiabilidad de medición durante las pruebas de laboratorio y la ampliación con total coherencia.

optimización de la calibración basada en datos

Aumentar la fiabilidad y alargar los intervalos de calibración

La calidad del producto y los resultados y costes de fabricación son los elementos clave en el proceso de producción de medicamentos. El innovador diagnóstico de instrumentos con función de monitorización y verificación incrementa significativamente la fiabilidad y reduce los riesgos. Antes de cada ciclo de producción, el personal debería de disponer de una opción para verificar con rapidez y facilidad las condiciones de los instrumentos de medición críticos y elaborar un informe de verificación. Como paso siguiente a considerar, es posible ampliar los intervalos de calibración para reducir esfuerzos o costes.

gestión de la información de activos

Calidad constante gracias a una información de estado a tiempo real

Los fallos de sensor no detectados pueden ocasionar problemas de calidad y no conformidad. Los instrumentos de medición instalados ofrecen información de estado a tiempo real a un sistema central, de modo permanente. La optimización continua de bioprocesos basada en datos garantiza procesos fiables, transparencia de diagnóstico e intervalos de calibración extendida. Se puede conseguir una calidad constante y una fiabilidad de proceso al mismo tiempo.

bioproceso de medición del pH

Optimización de bioprocesos basada en datos para la medición de pH

La medición de pH es la medición analítica que se utiliza con más frecuencia en la industria de procesos y tiene un gran potencial de optimización. Acompaña al agente activo durante todas las fases, desde el desarrollo a la producción industrial, y se utiliza en diversos pasos del proceso. El sensor influye en la fiabilidad y la precisión de la medición. Se pueden almacenar los datos directamente en el cuerpo del sensor y sincronizarlos con una base de datos. Analizar el historial de datos ayuda a optimizar las actividades de calibración.

Navegue por nuestro portfolio

Ventajas

Ahorre tiempo y dinero con la optimización basada en datos. Generar conocimientos de proceso valiosos es la base para tomar las decisiones correctas. Trabajemos juntos para encontrar la mejor solución IIoT para su proceso.

  • 1 minuto

    para generar un informe de verificación a demanda

  • 70 %

    Menores costes de calibración con Heartbeat Technology durante 10 años de funcionamiento

  • 0,5 l - 20 cbm

    Se puede obtener el máximo rendimiento en todos los niveles, desde el laboratorio hasta el proceso

Seleccione su mercado / región