Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Evaporación en el proceso de fabricación del azúcar

Instrumentación de procesos para la industria azucarera

Tecnologías de medición innovadoras, completas y fáciles de limpiar durante la producción y el mantenimiento

La producción de azúcar es un negocio sensible a los costes. Una instrumentación de proceso robusta, duradera y de alta calidad es de la máxima importancia porque aumenta el rendimiento de su fábrica de azúcar y garantiza una calidad constante. Los procesos de fabricación de azúcar pueden optimizarse sin comprometer la calidad del producto. Las tecnologías de medición fáciles de limpiar, fiables e innovadoras garantizan una alta disponibilidad de la planta y reducen el riesgo de daños en los equipos durante el mantenimiento.

Nuestra oferta

Endress+Hauser ofrece un abanico completo de instrumentos aprobados de flujo, nivel, temperatura, presión y de análisis para resolver sus problemas en las actividades exigentes de la producción de azúcar. Nuestros instrumentos están diseñados y fabricados para resistir a los procesos de limpieza durante los períodos de mantenimiento y en procesos de producción severos.

  • Calidad constante del producto

  • Parámetros de proceso estables (Brix, etc.)

  • Seguridad para su base instalada, como medidores de flujo u otros equipos relevantes para el proceso

  • Menos averías

Applications

Medición de nivel en el proceso de evaporación

Una de las aplicaciones más complejas de la producción de azúcar es la medición de nivel del evaporador. Un nivel de jugo clarificado bajo puede dañar todo el lote y causar una parada imprevista.

Equipos de evaporación en una planta de producción de azúcar
Nuestra experiencia en el campo

La tecnología de radar montada en un sistema bypass garantiza una monitorización del nivel completa, estable y fiable.

  • Optimice la medición de nivel en el proceso de evaporación utilizando medición de nivel por radar, por ejemplo con nuestro radar sin contacto Micropilot FMR60.

Optimice la medición de la presión diferencial

Los procesos de limpieza y los entornos de producción hostiles a menudo dañan el sistema de presión diferencial de los evaporadores.

DeltabarMedición electrónica de la presión diferencial FMD71 en una fábrica de azúcar
Nuestra experiencia en el campo

Nuestro sistema innovador de medición de presión diferencial es un reemplazo fiable.

  • Máxima robustez unida a la resistencia a la abrasión y la estanqueidad al vacío gracias a la célula cerámica de Deltabar FMD71. Además, Deltabar proporciona una instalación más rápida, menos mantenimiento y tiempos de parada, y menos piezas de repuesto.

Mantenga las mediciones de pH dentro de los límites de seguridad

El rango de pH óptimo en el proceso de cristalización del azúcar es de 6,5 a 7,0, lo que garantiza productos finales de la mejor calidad. Debido a la baja fuerza iónica del agua mezclada con azúcar, no se puede usar un electrodo de vidrio.

Sistema de cristalización en la producción del azúcar
Nuestra experiencia en el campo

Recomendamos nuestros sensores digitales sin vidrio con ISFET o un electrodo esmaltado combinado con tecnología Memosens.

Concentración de Brix al máximo nivel

El jarabe se produce en la fase de evaporación a unos 65 °Brix. Resultados fiables y precisos en el momento apropiado son la clave.

Proceso de evaporación en la producción del azúcar.
Nuestra experiencia en el campo

Aparte de la principal tarea de medición del caudal másico y la densidad, el Promass también lleva a cabo mediciones en línea de la concentración de Brix con un alto grado de precisión. Además, Promass proporciona notificaciones de diagnóstico claras y estandarizadas mediante la Heartbeat Technology de Endress+Hauser, que permite un mantenimiento predictivo a la vez que demuestra una fiabilidad de funcionamiento y seguridad de proceso.

Procesos de fabricación de azúcar

Clique en los mapas para más información sobre cómo mejorar y optimizar su producción de azúcar.

Procesos de fabricación de la remolacha azucarera ©Endress+Hauser

Visión general del proceso de fabricación de remolacha azucarera

Procesos de fabricación de la caña de azúcar ©Endress+Hauser

Visión general del proceso de fabricación de caña de azúcar

Visión general del proceso de evaporación del jugo

Flujo de proceso y puntos de medición en la cristalización y centrifugado del azúcar

Ventajas

Como fabricante de azúcar, debe minimizar el tiempo de parada u otros riesgos durante el proceso de producción de azúcar. Por este motivo, necesita un colaborador fiable con quien trabajar. Nuestros ingenieros de industria y aplicación experimentados le ayudan a optimizar sus procesos y mejorar la disponibilidad de su planta.

  • 24/7

    producción sin interrupciones o avería por entrada de agua.

  • NO

    instrumentación de proceso defectuosa o dañada durante la producción y mantenimiento.

  • Más de 1.000

    La instalación de instrumentos de proceso de Endress+Hauser en todas sus plantas de producción de azúcar le ayudan a mejorar la disponibilidad de su planta.
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
Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región