El procesamiento de gases es ahora más fácil

Mediciones analíticas de calidad para plantas de tratamiento de gas natural

Al ser la tercera fuente de energía más común en el mundo, el gas natural desempeña un papel vital en el sector industrial actual. Mientras que principalmente los combustibles fósiles seguirán satisfaciendo la demanda de energía mundial, se prevé que la importancia del gas natural irá creciendo dentro de la combinación energética. Las plantas de tratamiento de gas natural realizan varios pasos de tratamiento para retirar gases ácidos y otras impurezas. ¿Cómo se monitoriza el H2O, H2S, CO2 y O2 en gas natural?

Analizadores con tecnología láser para gas natural

Los analizadores por espectroscopia de absorción de láser de diodo sintonizable (TDLAS) de SpectraSensors, una de nuestras empresas vinculadas, realizan mediciones de impurezas online en tiempo real en conductos de gas desde niveles sub-ppm hasta porcentuales. El diseño único de nuestros analizadores cuenta con ventajas importantes en comparación con otras tecnologías de monitorización de H2O, H2S, y CO2 en gas natural y gas natural licuado (GNL).

  • SpectraSensors: analizadores con velocidad de respuesta excepcionalmente rápida

  • La espectroscopia láser mide de forma selectiva analitos de gas natural

  • No requiere calibración de campo / recalibración

  • Diseñado para operar en aplicaciones exigentes (climas costeros, calientes/fríos)

  • Coste reducido de capital; no requiere componentes consumibles

Haga clic y compruebe todos los puntos de medición críticos

Visión general de la cadena de valor de gas natural ©Endress+Hauser
Mapas o ilustraciones sobre el tratamiento con aminas en la industria de procesamiento del gas ©Endress+Hauser

Aplicaciones de procesamiento de gas

Imagen del procesamiento de gas natural

Procesamiento de gas natural

El gas natural crudo es una mezcla compleja de metano (CH4), condensados de hidrocarburo (líquido de gas natural - LGN), agua y contaminantes; sulfuro de hidrógeno (H2S) y dióxido de carbono (CO2). La composición del gas natural varía según la formación geológica de la cual se extrae. Es indispensable contar con soluciones fiables que le ayudan a controlar de manera eficiente el proceso de separación de metano de otros hidrocarburos, agua y contaminantes.

Imagen del tratamiento con aminas

Tratamiento con aminas y endulzamiento del gas

El gas natural crudo extraído de distintas formaciones contiene distintas cantidades de gases ácidos (H2S y CO2). Los procesos de endulzamiento de gas extraen los gases ácidos del gas agrio y el tratamiento con aminas se utiliza para eliminar el H2S y el CO2. En operación, el gas agrio está en contacto con una solución acuosa de aminas que elimina el H2S y el CO2por reacción química y absorción. Proporcionamos soluciones que miden la concentración de gas ácido en la entrada y la salida de la unidad de tratamiento con aminas para ayudarle a optimizar el rendimiento de su módulo.

Imagen de la deshidratación por tamiz molecular

Deshidratación por tamiz molecular

El gas natural endulzado que sale de la unidad de tratamiento con aminas está saturado de vapor de agua. Puede retirar un poco de agua pasando el gas húmedo por un separador, seguido de una compresión y refrigeración. La deshidratación por tamiz molecular se usa para obtener concentraciones muy bajas de H2O (< 0,1 ppm) necesarias en procesos criogénicos en las unidades de recuperación de LGN y para la producción de GNL. Nuestros analizadores pueden ayudarle en esta tarea ya que detectan irrupciones en las capas de tamiz molecular.

  • La técnica de espectroscopia diferencial patentada mide el H2O a niveles sub-ppm

  • Las mediciones con láser son muy selectivas y precisas para H2S en gas natural

  • La tubería de permeación integrada ayuda a las comprobaciones de validación del analizador automatizado

  • Compruebe nuestra nota de aplicación en mediciones de H2O en las salidas del depósito del secador de tamiz molecular

Navegue por nuestro portfolio

Ventajas

A través de una red de personal de ventas y servicio de análisis de gas altamente calificado, le ayudamos a mejorar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de sus procesos. Nuestros productos se utilizan en aplicaciones de producción, transporte, almacenamiento, distribución, procesamiento de gas, refinerías, industria petroquímica y en la producción de gases especializados y a granel.

  • +20%

    corresponde al tiempo de ciclo extendido que puede ganar entre las regeneraciones de las capas de tamiz molecular utilizando TDLAS.

  • USD 400 K

    es la cantidad que ahorra evitando una parada de dos días para recargar el tamiz molecular.

Seleccione su mercado / región