Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ingeniería sentada frente a un equipo portátil

Optimización de Procesos en Ingeniería Química

Combine nuestras herramientas de software y servicios a medida para alcanzar la excelencia en cada fase de su proyecto químico

La optimización de procesos en ingeniería química requiere el manejo seguro de las grandes cantidades de datos generados en cada fase del proyecto, desde el diseño de ingeniería inicial (FEED), incluida la ingeniería de detalle, hasta la ejecución y, por último, la operación. Transferir y administrar estos datos, minimizar errores y extraer información valiosa para la optimización es una tarea muy compleja. Las herramientas de ingeniería de Endress+Hauser garantizan una transferencia de datos perfecta para respaldar la optimización de proyectos químicos de principio a fin.

Cómo le podemos ayudar

Programadas por 400 miembros del equipo altamente especializados en TI y herramientas de TI, las herramientas de software de Endress+Hauser para ingenieros químicos permiten una transferencia de datos fiable y sin problemas en cada fase del proyecto. Equipados con datos consistentes y precisos, nuestros clientes pueden optimizar sus proyectos de ingeniería química y cumplir con los criterios de rendimiento de tiempo y presupuesto de sus proyectos. La cartera de Endress+Hauser incluye una amplia gama de herramientas y recursos de última generación.

  • La Plataforma Central de Ingeniería proporciona una plataforma centralizada para toda la documentación de ingeniería

  • La interfaz Applicator soporta la óptima selección y dimensionado de instrumentos

  • La herramienta de configuración facilita la configuración e instalación del instrumento

  • Los archivos CAD y los diagramas de conexionado eléctrico (documentos CAE) simplifican el diseño del sistema

  • La documentación estandarizada acelera la certificación de los instrumentos

Applications

Optimizar la fase FEED y la ingeniería de detalle

La puesta en marcha de proyectos de ingeniería química a gran escala es una tarea compleja, especialmente durante la fase de ingeniería de detalle. Es necesario garantizar una calidad y una gestión coherentes de los datos desde el principio.

Una tableta en la que se utiliza la Plataforma Central de Ingeniería de Endress+Hauser
Nuestra experiencia en el campo

Al proporcionar una transferencia de datos fiable y fluida durante las fases de FEED y de ingeniería de detalle, la Plataforma Central de Ingeniería de Endress+Hauser cumple estos requisitos esenciales.

  • Utilice datos sincronizados directamente desde W@M Portal para apoyar sus operaciones

  • Genere automáticamente archivos y diseños CAD para acelerar los plazos

  • Facilite una ingeniería de detalle precisa mediante la referencia directa a los datos de la Plataforma Central de Ingeniería

Optimice la fase de ejecución

La ejecución óptima de los proyectos químicos depende de la transferencia fluida de datos, la eliminación de entradas dobles y la prevención y minimización de errores. Garantizar las herramientas y los conocimientos adecuados para cada aplicación es vital para una ejecución sin problemas, al igual que una gestión superior del proyecto.

Un ingeniero utiliza un portátil para realizar un proyecto químico
Nuestra experiencia en el campo

El personal experto en ingeniería de redes de campo (FNE) de Endress+Hauser cuenta con el apoyo del diseño FNE de nuestro software, que está completamente integrado en nuestra plataforma de ingeniería, y de nuestra herramienta y estándares de gestión de proyectos, lo cual permite enfrentarse a cualquier desafío.

  • Acceda a datos fiables con fluidez para la mejor implementación en el proyecto

  • Saque partido a las herramientas Endress+Hauser para apoyar la selección e implementación óptimas de instrumentos

  • Integrar a nuestros expertos para una entrega de proyectos fluida y puntual con un uso óptimo de los recursos

Mantenga la excelencia operativa

La optimización de procesos y la gestión de datos siguen siendo convenientes a medida que su proyecto químico pasa de la ejecución a la explotación, y a largo plazo.

Ingeniero tomando notas delante de una planta química
Nuestra experiencia en el campo

La Gestión del Ciclo de Vida W@M de Endress+Hauser consiste en un paquete de interfaces basadas en internet que permiten que el personal de ingeniería de la planta acceda a datos sobre activos en tiempo real y bajo demanda.

  • Acceda a los datos cuando y desde donde lo necesite para alcanzar la excelencia operativa a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos

  • Combine la Gestión del Ciclo de Vida W@M con servicios y soluciones de software personalizados para ahorrar tiempo y costes de operación

¿Cómo manejamos la optimización de la ingeniería en la industria química?

Haga clic en estos gráficos y descubra cómo podemos ayudarle con la optimización de procesos en ingeniería química.

Interacción entre el software de ingeniería y las herramientas de ingeniería de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

En función de sus necesidades y aplicaciones, seleccionamos el instrumento adecuado para optimizar sus procesos químicos

Plataforma Central de Ingeniería de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

La plataforma de ingeniería es nuestro centro de información. En la plataforma generamos y mantenemos toda la documentación de ingeniería química para su proyecto

Captura de pantalla de Applicator para la selección de instrumentos ©Endress+Hauser

Seleccionamos los instrumentos adecuados que se adaptan de forma óptima a los requisitos de su proyecto y a su aplicación específica.

Captura de pantalla de Applicator para dimensionado. ©Endress+Hauser

Con los datos de proceso de su software de ingeniería, dimensionamos los instrumentos para sus procesos químicos.

Nuestro proceso interno está estandarizado, se utiliza en todo el mundo y está basado en un marco PMI internacional. ©Endress+Hauser

La herramienta de gestión de proyectos le ayuda a estar al día con su proyecto. Nuestros procesos internos está estandarizados, se utilizan en todo el mundo y están basados en un marco PMI (Project Management Institute) internacional (Guía PMBOK).

Ventajas

Su éxito es nuestro principal objetivo. Utilice las capacidades de Endress+Hauser para la optimización de procesos en ingeniería química. No importa si se trata de intercambio electrónico de datos, documentación automatizada o el Portal W@M - le apoyamos en todas las fases de un proyecto químico, ahorrándole tiempo, recursos y dinero. Con nuestras herramientas de ingeniería y gestión de proyectos de última generación, maximizamos su éxito.

  • 1 semana

    tiempo de respuesta ahorrado por RFQ en comparación con el método tradicional, suponiendo que 800 dispositivos necesitan ser diseñados

  • 80 %

    tiempo ahorrado en la creación de documentos de ingeniería, por ejemplo, planos CAD, al utilizar nuestra herramienta de ingeniería en comparación con el método tradicional, suponiendo que haya que definir 800 equipos

  • 20.000 dólares U.S.

    es la cantidad de ahorro resultante de la minimización de errores mediante la eliminación de erratas en comparación con el método tradicional, considerando 800 equipos a diseñar
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
Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región