Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de un sistema de distribución de vapor que muestra tuberías y válvulas de un sistema de vapor

Monitorización precisa de distribución de vapor para la eficiencia del proceso

La medición precisa de los parámetros de un sistema de distribución de vapor proporciona a sus procesos eficiencia y seguridad

En el sector de servicios públicos, es importante que el vapor se distribuya con pérdidas mínimas de energía para garantizar el funcionamiento de los sistemas. Entre la caldera y los puntos de uso, es posible que un mal aislamiento, el funcionamiento deficiente de los purgadores de vapor y las ineficiencias en la refrigeración del vapor sobrecalentado, pueden debilitar el efecto de distribución de energía. Los golpes de ariete pueden dañar la infraestructura. Por lo tanto, es necesaria una monitorización constante del coeficiente de sequedad que garantice una calidad óptima. Nuestras tecnologías ayudan a optimizar la distribución de vapor.

Cómo le podemos ayudar

Desde reducir el riesgo de los golpes de ariete hasta garantizar una refrigeración eficiente del vapor sobrecalentado o comprobar que las secadoras de vapor y las válvulas reductoras de presión funcionan correctamente, Endress+Hauser le permite medir con precisión y optimizar la distribución de vapor, incluidos los procesos de custody transfer. Nuestro portfolio completo de soluciones de medición y monitorización con tecnología a 2 hilos incrementará la disponibilidad de su suministro de vapor y le proporcionará un equilibrio exacto de masa-energía para una distribución de vapor segura y eficiente.

  • Mejore la eficiencia de sus procesos con una monitorización precisa de la distribución de energía

  • Reduzca el riesgo de corrosión con la monitorización de la calidad del agua de refrigeración y el consumo de aminas

  • Cumpla con las normas internacionales gracias a Heartbeat Technology de Endress+Hauser

Applications

Medición de precisión de la presión de vapor

La medición de precisión de la presión de vapor resulta crítica para garantizar unas condiciones de proceso óptimas. La temperatura de proceso, controlada por la presión, no ha de ser ni demasiado alta, porque podría causar pérdidas de producto, ni demasiado baja, porque no se alcanzaría la esterilización.

Medición de precisión de la presión de vapor
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece un amplio portfolio de instrumentos de medición de presión de alta precisión adecuados para aplicaciones auxiliares de suministro de vapor.

  • Confíe en nuestros resistentes y precisos transmisores de presión Cerebar

  • Mida presiones con una precisión de hasta ± 0,025 % v.f.e. con Cerabar S

  • Integre nuestros caudalímetros Prowirl con medición y compensación de presión integrada opcional

Reducción de costes por inhibidores de corrosión

La corrosión es un desafío constante en todos los sistemas de distribución de vapor que incrementa el riesgo de tiempos de parada económicamente costosos debidos al fallo de los equipos. Aunque añadir aminas puede ayudar a reducir el riesgo de corrosión, estos aditivos pueden resultar caros en sí mismos y requieren de una medición precisa y una gestión de inventario adecuada.

Reducción de costes por inhibidores de corrosión
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece sistemas de medición solventes que garantizan una gestión de inventario óptima.

  • Mida el consumo de aminas con una precisión de ± 0,1 % lect. con nuestro caudalímetro compacto Promass A

  • Monitorice con precisión los niveles de sus depósitos de aminas para garantizar sus pedidos a tiempo

  • Proteja de la corrosión sus equipos de modo eficiente

Protección de la disponibilidad del suministro de vapor

La continuidad de la disponibilidad de vapor en los parámetros que requiere el proceso resulta esencial. Un fallo en el sistema de suministro de vapor puede conllevar un paro total de la producción y acarrear consecuencias financieras serias.

Protección de la disponibilidad del suministro de vapor
Nuestra experiencia en el campo

El portfolio de Endress+Hauser incluye una gama completa de tecnologías de medición que garantizan la protección del suministro de vapor y el mantenimiento de los parámetros de proceso y minimizan el riesgo de paros de producción.

  • Monitorice la temperatura de su vapor con nuestras resistentes sondas de temperatura Omnigrad

  • Proteja el cabezal de su sistema de distribución con nuestra línea de conmutadores Liquiphant

  • Controle la calidad del agua de refrigeración en refrigeradores de vapor con sensores Liquiline de conductividad, redox y pH

Transparencia en aplicaciones de custody transfer de vapor

Puesto que solo los sistemas de vapor seco permiten la maximización de procesos, resulta esencial para los gestores de planta de las aplicaciones suministros poder conocer el contenido energético del vapor que reciben cuando compran el vapor de una fuente externa.

Transparencia en aplicaciones de custody transfer de vapor
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece Prowirl, un sistema de medición de vapor sencillo e integrado que permite una monitorización continua de la calidad del vapor a la recepción para lograr una optimización de procesos y tener una relación transparente con los suministradores.

  • Monitorice el caudal, la temperatura y la presión en un computador de caudal independiente

  • Determine si el vapor es vapor sobrecalentado o si está húmedo o seco y saturado, y hasta qué punto

  • Estime correctamente la masa y la energía, también a partir del coeficiente de sequedad

Medición precisa de la energía de vapor

Unas mediciones inexactas o inciertas del consumo energético y las pérdidas en los diversos puntos del sistema de distribución de vapor puede llevar a conclusiones incorrectas y acciones de optimización desenfocadas. Los gestores de plantas de aplicaciones auxiliares de suministros han de poder confiar en la exactitud de las mediciones.

Medición precisa de la energía de vapor
Nuestra experiencia en el campo

A partir de mediciones energéticas y experiencia experta en calibraciones, el Servicio de Comprobación de Mediciones Energéticas de Endress+Hauser permite comprobar y confirmar la precisión de las mediciones de energía.

  • Confíe en los expertos de Endress+Hauser para la calibración en planta y la verificación de equipos de campo con interrupciones de proceso escasas o nulas

  • Adquiera una comprensión general de las incertidumbres en sus mediciones de energía

  • Obtenga unas recomendaciones claras de cómo mejorar la precisión del lazo de control de las mediciones energéticas

Puntos de medición importantes para el consumo de vapor

Mapa de procesos de vapor en una aplicación auxiliar de submedición ©Endress+Hauser
Mapa de procesos de una aplicación auxiliar para la refrigeración de vapor sobrecalentado ©Endress+Hauser
Mapa de procesos para la reducción de la presión en una aplicación auxiliar de vapor ©Endress+Hauser
Mapa de procesos para aplicaciones de custody transfer en una aplicación auxiliar ©Endress+Hauser

Ventajas

Los sistemas de distribución de vapor de consumo de vapor requieren mucha habilidad y una gran cantidad de know-how. Nuestra gama completa de productos y servicios para la gestión, monitorización y recuento fiable y de precisión de aplicaciones de vapor garantiza una transparencia completa y una distribución del vapor eficiente y segura, conforme a las normas estándares de gestión energética y medioambiental. Asóciese con nosotros para obtener soluciones de gestión de aplicaciones de vapor integradas que descubra el máximo potencial de todo su sistema de vapor.

  • Hasta el 15 %

    de ahorro en consumo energético con soluciones completas de monitorización de la energía

  • 24/7

    elevada exactitud de medición y seguridad de operación en todo el ciclo de vida de su sistema de vapor

  • Decenas de millones

    de ahorro en sensores y soluciones aplicadas con éxito en aplicaciones auxiliares

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región