Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de producto: Dosimag DDA

Dosimag DDA

DDA
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación
  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    Medición de procesos dinámicos en una instalación de tubería, p.ej. en la dosificación, control rápido, mediciones usando bombas dosificadoras o bombas de pistón, fluye corriente pulsada

  • Características del sensor

    Punto de corte de flujo bajo
    Elección de unidad de volumen
    Dispositivo de medición con automonitoreo
    Homologaciones
    -3-A (Aplicación del Consejo Administrativo de Símbolos de Normas Sanitarias)
    -SK 344-001

  • Rango de diámetro nominal

    DN 02...25
    1/12"...1"

  • Error de medición máx.

    ±0.5%
    ±5% sin calibración

  • Rango de medición

    0...17.7 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN16...40

  • Rango de temperatura del medio

    -20...130°C

  • Grado de protección

    IP 67
    Nema 4x

  • Pantalla/Operación

    -

  • Salidas

    Pulso
    Frecuencia
    Estado

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región