Medidor de la turbidez de laboratorio
Turbimax CUE24

Turbimax CUE24 - Medidor de turbidez de laboratorio según US EPA 180.1. ©Endress+Hauser

Sistema de laboratorio para control de calidad e investigación en aplicaciones de agua potable y de proceso

Turbimax CUE24 es un medidor de la turbidez fiable para medición de muestras puntuales que cumple con las normas US EPA 180.1. Proporciona verificación de sus mediciones de turbidez en línea y control de laboratorio sobre sus procesos. Su funcionamiento es simple: llene la cubeta, introdúzcala en la cámara de medición y obtenga una lectura instantánea. Además, el Turbimax CUE24 proporciona una calibración guiada según estándares predefinidos, lo que ayuda a optimizar sus actividades de mantenimiento.
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
    • Verificación sencilla de su proceso completo

    • Verificación sencilla de sus circuitos cerrados de medición en línea

    • Calibración guiada según estándares predefinidos

  • Ámbito de aplicación

    Turbimax CUE24 es un medidor de turbidez de laboratorio para:

    • Aplicaciones de agua potable y de proceso:
      - Verificación de procesos
      - Verificación de circuitos cerrados de medición en línea
      - Monitorización de la calidad del agua en instalaciones...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Turbidimetro para medición de laboratorio

  • Característica

    "Versiones con fuente de luz blanca
    " Rango automático 0 ... 1000 NTU
    " Alerta automática cuando se necesita calibración - Simple procedimientos de calibración
    " Salida RS-232 para impresión o grabación de valores medidos
    " Estándares de calibración reutilizables

  • Rango de medición

    0 - 1000 NTU

  • Principio de medición

    Medición de turbiedad utilizando el método de luz esparcido estandarizada a 90° de acuerdo con U.S.EPA180.1 (Luz Blanca)

  • Diseño

    El rayo de luz infrarroja transmitido es esparcido por las partículas de materia sólida en el medio. Los rayos de luz esparcidos son detectados por receptores de luz esparcida los cuales se encuentran a un ángulo de 90° de la fuente de luz.

  • Material

    Carcasa: ABS
    Cubeta de muestra: Cristal de boro silicato

  • Dimensión

    95 x 254 x 273 mm / 3.75 x 10 x 10.75 pulgadas

  • Temperatura del proceso

    0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F

  • Presión de proceso

    Presión de ambiente

  • Salida

    Salida uni direccional RS-232 para grabadora

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región