Resumen de beneficios
-
Ideal support of your wastewater applications with the digital all-round sensor Memosens CPS11E. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. Additionally, the great flexibility of the Liquiline makes the measuring point future-proof according to your needs.
-
Digital Memosens 2.0 technology
True plug and play system for easy handling and overview of the last eight calibrations and adjustments.
-
Ready for predictive maintenance
Thanks to the pH load matrix and Heartbeat Technology the measuring point can provide full predictive maintenance. With the transmitter, the measuring point does not need a PLC for remote control, offering maximum flexibility.
-
Flexibility
The modular fitting system allows almost any type of fixing, in open basins or channels. A modification or expansion of the assembly is possible at any time.
-
Certified buffer solutions
NIST traceable buffer solutions ensure best performance and precision of the measurement and adjustment.
Detalles del paquete
Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes1
- F
- L
- E
- X
Sensor de pH digital
Memosens CPS11EFijaciones:CPS11E- _ 7AAA2Tipo electrodo:7Versión básica, punto cero pH 7,0, sensor temperatura NTC 30kRango aplicación:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Sistema de referencia:AAJunta de anillo de teflón, 3 M KCl, Ag/AgClLongitud eje:2120mm -
-
3
- F
- L
- E
- X
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442Fijaciones:CM442- _ _ _ _ _ _ ASet de Entrada de Cable:AIncluído -
4
Sistema de sujeción modular
Flexdip CYH112Fijaciones:CYH112-A _ _ B _ _ 1Homologación:ANo homologadoMontaje del Brazo de Soporte:BCon Abrazadera en CruzAdaptador:1No incluído -
5
Portaelectrodos de inmersión
Flexdip CYA112Fijaciones:CYA112-A _ _ 1AEAngulo de Conexión a Sensor:1APVC, RectoHomologación:ANo homologadoAdaptador del Sensor :EPG13,5 -
6
Cubierta de protección CYY101
Fijaciones:CYY101-AVersion:AAcero inox. 1.4301, 320x300x270mm -
7
Soluciones de referencia
CPY20Fijaciones:CPY20- _ _ A1Certificado:ACertificado Calibración Solución PatrónVersión:1Básica -
8
Soluciones de referencia
CPY20Fijaciones:CPY20- _ _ A1Certificado:ACertificado Calibración Solución PatrónVersión:1Básica
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
Sensor de pH digital
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E es el dispositivo digital universal para todo tipo de procesos estables. Proporciona mediciones fiables incluso en los extremos del rango de pH o en zonas con peligro de explosión. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, el sensor de pH resiste la humedad y permite la calibración de laboratorio, lo que incrementa la seguridad de proceso y simplifica la configuración. Su capacidad ampliada para el almacenaje de los datos de calibración y proceso proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo. Diseñado para una vida útil prolongada y un bajo mantenimiento, Memosens CPS11E le ofrece la mejor rentabilidad.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Monitorización a largo plazo con un control limitado en procesos con condiciones de proceso estables
Tratamiento de agua y aguas residuales -
Característica
Electrodo de pH digital para aplicaciones estándar en proceso y tecnología medioambiental, con diafragma anular de PTFE que repele la suciedad y sensor de temperatura integrado
-
Rango de medición
Aplicación A
• pH: 1 a 12
Aplicación B
• pH: 0 a 14
Aplicación F
• pH: 0 a 10 -
Principio de medición
Electrodo de gel compacto con diafragma anular de PTFE
-
Diseño
Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
Tecnología de gel avanzada -
Material
Eje del sensor: vidrio que se adapte al proceso
Vidrio de membrana de pH: tipo A, B, F
Conductor de metal: Ag/AgCl
Paso abierto: diafragma de PTFE con forma de anillo, esterilizable
Junta tórica: FKM
Acoplamiento a proceso: PPS reforzado con fibra de vidrio
Placa de identificación: cerámica de óxido metálico -
Dimensión
Diámetro: 12 mm (0,47 in)
Longitudes del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
(4,72, 8,86, 14,17 y 16,73 in) -
Temperatura del proceso
Aplicación A: –15 a 80 °C (5 a 176 °F)
Aplicación B: 0 a 135 °C (32 a 275 °F)
Aplicación F: 0 a 70 °C (32 a 158 °F) -
Presión de proceso
Aplicaciones A y B:
0,8 a 17 bar (11,6 a 246,5 psi) absoluta
Aplicación F:
0,8 a 7 bar (11,6 a 101,5 psi) absoluta -
Sensor de temperatura
NTC 30 k
-
Certificación Ex
Con certificaciones ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex e INMETRO para el uso en
zonas con peligro de explosión Zona 0, Zona 1 y Zona 2 -
Conexión
Cabezal de conexión inductivo y digital con tecnología Memosens 2.0
-
Protección contra ingreso
IP 68
-
Certificados adicionales
Certificados adicionales
Cable de medición digital
CYK10
CYK10 garantiza una conexión resistente al agua de los sensores Memosens al transmisor. Sus conectores inductivos no presentan corrosión por contacto y garantizan el aislamiento galvánico del transmisor y el producto. Simplemente, deje de preocuparse por las restricciones debidas a la longitud del cable, los potenciales interferentes o la humedad y disfrute de una transmisión de señal completamente fiable y segura.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Rango de medición
No se necesita cable de alta impedancia
-
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Presión de proceso
máx. 50 bares/725 psi a 135 °C/275 °F
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Protección contra ingreso
IP68
-
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión digital, inductiva, sin contacto de señales de medición
-
Instalación
Cabezal con conector inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales cableadas o conector M12 para conectar al transmisor.
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía.
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
-
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
-
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
-
Measuring principle
Cloro libre
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442
The Liquiline CM442 transmitter allows you to connect up to 2 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, easy operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Cloro libre
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Luz alternante de cuatro rayos
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA,
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Sensor ultrasónico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Fluorescence measurement
-
Measuring principle
Fotométrico UV
-
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
Sistema de sujeción modular
Flexdip CYH112
El soporte Flexdip CYH112 es un sistema modular para sensores y portaelectrodos en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite prácticamente cualquier tipo de fijación, tales como en el suelo, en paredes, y el montaje en raíl. Además, es apto para cualquier tipo de instalación de sensores –con cadena, fijos o de oscilación libre–. Se puede expandir o modificar el soporte en cualquier momento. Flexdip CYH112 le proporciona una gran flexibilidad y le permite instalar su punto de medición justo en su lugar.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Cloro total
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Fotométrico UV
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Portaelectrodos de inmersión
Flexdip CYA112
El soporte Flexdip CYA112 es un portaelectrodos modular para la inmersión de sensores en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite casi cualquier tipo de montaje del sensor - cadena, fijo o de oscilación libre - y cuenta con un fijador rápido para una instalación rápida y segura de sensores Memosens o de cable fijo. El portaelectrodos le proporciona gran flexibilidad y le permite configurar de un modo óptimo su medición con un coste reducido.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro del tubo de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60 °C (32 a 140 °F)
-
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Cloro total
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Fotométrico UV
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Cubierta de protección CYY101
Soluciones de referencia
CPY20
Las soluciones de calibración de alta calidad CPY20 garantizan una calibración de pH a un nivel máximo de exactitud. Se fabrican y embotellan en el laboratorio de calibración permanente que ha superado con éxito la exigente acreditación DAkkS (autoridad de acreditación alemana). Las soluciones de referencia de pH están especificadas con una precisión de +/-0,02 pH. Tienen trazabilidad según NIST y son un material de referencia del estándar PTB, y contienen solo preservantes incluídos en la lista de la FDA. Con el CPY20, obtendrá valores correctos en los que puede confiar.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Solución búfer pH para calibrar todos los sensores pH
-
Característica
Precisión 0,02 valores pH de acuerdo a NIST/DIN
-
Rango de medición
pH 2,0
pH 4,0
pH 7,0
pH 9,0
pH 9,2
pH 10,0
pH 12,0 -
Diseño
Las diferentes soluciones de búfer están coloreadas para evitar confundir los búferes.
pH 4,0 --> rojo
pH 7,0 --> verde
pH 9,2 --> azul -
Dimensión
Disponible en diferentes unidades de volumen:
5000 ml para usarse en el sistema Topcal
1,000 ml/250ml
18 ml para un solo uso.
Soluciones de referencia
CPY20
Las soluciones de calibración de alta calidad CPY20 garantizan una calibración de pH a un nivel máximo de exactitud. Se fabrican y embotellan en el laboratorio de calibración permanente que ha superado con éxito la exigente acreditación DAkkS (autoridad de acreditación alemana). Las soluciones de referencia de pH están especificadas con una precisión de +/-0,02 pH. Tienen trazabilidad según NIST y son un material de referencia del estándar PTB, y contienen solo preservantes incluídos en la lista de la FDA. Con el CPY20, obtendrá valores correctos en los que puede confiar.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Solución búfer pH para calibrar todos los sensores pH
-
Característica
Precisión 0,02 valores pH de acuerdo a NIST/DIN
-
Rango de medición
pH 2,0
pH 4,0
pH 7,0
pH 9,0
pH 9,2
pH 10,0
pH 12,0 -
Diseño
Las diferentes soluciones de búfer están coloreadas para evitar confundir los búferes.
pH 4,0 --> rojo
pH 7,0 --> verde
pH 9,2 --> azul -
Dimensión
Disponible en diferentes unidades de volumen:
5000 ml para usarse en el sistema Topcal
1,000 ml/250ml
18 ml para un solo uso.