El soporte Flexdip CYA112 es un portaelectrodos modular para la inmersión de sensores en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite casi cualquier tipo de montaje del sensor - cadena, fijo o de oscilación libre - y cuenta con un fijador rápido para una instalación rápida y segura de sensores Memosens o de cable fijo. El portaelectrodos le proporciona gran flexibilidad y le permite configurar de un modo óptimo su medición con un coste reducido.
Flexdip CYA112 es un portaelectrodos modular para todas las mediciones en balsas abiertas, canales o depósitos.
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Depuradoras
Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales
Forma un equipo perfecto con el soporte Flexdip CYH112 para un aislamiento sencillo del sensor.
El equipo Flexdip es apto para todos los parámetros, tales como:
pH/redox
Conductividad
Oxígeno
Turbidez
Nivel de fangos
Desinfección
Fotometría UV
Nutrientes
Ventajas
El sistema modular permite una configuración óptima para cada lugar de medición
Instalación rápida e intercambio de sensores Memosens con cabeza de conexión sin contacto
Instalación sin torsión de sensores de cable fijo
Fácil de instalar y de mantener
Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi).
Estación de medición del pH preconfigurada equipada con el sensor de vidrio Memosens 2.0 que garantiza un control eficiente y una gestión ágil de los procesos.
Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales
Sistema preconfigurado para la medición de oxígeno disuelto, diseñado para garantizar una monitorización precisa y fiable del proceso, así como un control eficiente en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Holiferm produce biosurfactantes sostenibles mediante un proceso patentado de fermentación por separación gravimétrica. La empresa buscaba una forma de automatizar la medición de la fase crítica de separación.
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404 Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF Juntas tóricas: EPDM
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in) Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm (23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in)
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404 Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF Juntas tóricas: EPDM
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in) Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm (23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in)
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Principio de medida
Conductivo
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404 Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF Juntas tóricas: EPDM
Dimensión
Diámetro del tubo de inmersión: 40 mm (1,57 in) Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm (23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in)
Temperatura del proceso
0 a 60 °C (32 a 140 °F)
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404 Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF Juntas tóricas: EPDM
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in) Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm (23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in)
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Principio de medida
Cloro total
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404 Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF Juntas tóricas: EPDM
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in) Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm (23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in)
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Principio de medida
Luz esparcida de rayo único
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404 Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF Juntas tóricas: EPDM
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in) Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm (23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in)
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Principio de medida
Fotométrico UV
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Real time monitoring of water quality in aquaculture systems
Caso de éxito (CS)
Versión en inglés - 07/2021
New version available in English
CSIRO utilises Netilion Water Networks Insight (NWNI) to gain complete visibility of process changes in their aquaculture researchfacility. The turnkey cloud-based solution allows for real-time monitoring of water quality parameters DO, pH, temperature and salinity.
Armatur, Messstelle Leitfähigkeit, CYA 112, Sensoranschluss G 3/4
Texto de licitación
Versión en alemán - 12/2012
New version available in English
Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Leitfähigkeitssensors mit gerademS ensoranschluss und Anschlussgewinde G 3/4 (z.B. Endress+Hauser CLS 50)
Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer starren Halterung, zur Aufnahme eines Ultraschallsensors zur Schlammspiegelmessung mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1 (z.B. Endress+Hauser CUS 70)
El cloro total está formado por cloro libre (HOCl, OCl-) y cloro ligado (cloraminas) Todos los componentes se reducen en el electrodo de trabajo Casi no depende del pH
Estación de medición del pH preconfigurada equipada con el sensor de vidrio Memosens 2.0 que garantiza un control eficiente y una gestión ágil de los procesos.
Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales
Sistema preconfigurado para la medición de oxígeno disuelto, diseñado para garantizar una monitorización precisa y fiable del proceso, así como un control eficiente en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales.
El cloro total está formado por cloro libre (HOCl, OCl-) y cloro ligado (cloraminas) Todos los componentes se reducen en el electrodo de trabajo Casi no depende del pH
Estación de medición del pH preconfigurada equipada con el sensor de vidrio Memosens 2.0 que garantiza un control eficiente y una gestión ágil de los procesos.
Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales
Sistema preconfigurado para la medición de oxígeno disuelto, diseñado para garantizar una monitorización precisa y fiable del proceso, así como un control eficiente en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .