Portaelectrodos para la medición del oxígeno disuelto
Flowfit COA250

Flowfit COA250 portaelectrodos para la medición de oxígeno disuelto para montaje en pared o instalación en tuberías sin soporte ©Endress+Hauser

Portaelectrodos para aplicaciones de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios auxiliares

Flowfit COA250 es un portaelectrodos para montaje en pared o instalación en tuberías sin soporte y es la solución perfecta en aplicaciones donde no es posible o conveniente instalar un sensor de inmersión. Su diseño acelera la respuesta del sensor y proporciona un acceso fácil al sensor para una calibración al aire. Insensible a obstrucciones, proporciona ventilación automática que asegura unos valores de medición fiables en todo momento. Además, con la boquilla de limpieza automática, logrará unos intervalos de mantenimiento más amplios.
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
    • Opciones de montaje flexibles: apto para montaje en pared o instalación en tubería sin soporte.

    • Rapidez de medición: el pequeño volumen dentro del portaelectrodos reduce los tiempos de respuesta del sensor.

    • Mantenimiento fácil y seguro: limpieza de...

  • Ámbito de aplicación

    Flowfit COA250 es un portaelectrodos para sensores de oxígeno con un diámetro de 40 mm en las aplicaciones siguientes:

    • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
      - Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
      - Monitorización de aguas efluentes

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Aplicación

    Agua, proceso

  • Característica

    Soporte de flujo continuo con entrada por debajo y salida en la parte superior del soporte.

  • Diseño

    Soporte de flujo continuo opcional con la limpieza por atomización CUR3.

  • Material

    PVC

  • Dimensión

    Diámetro : 100mm
    (3.94pulgadas)Altura : 196mm
    ( 7.64pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 50°C
    (máx.. 122°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 6bar
    (max.87psi)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región