El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Sensor de conductividad digital
Condumax CLS15D

Sensor conductivo con tecnología Memosens para la medición de conductividad para aplicaciones estándar en agua pura y ultrapura

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • La conductividad de un líquido puede medirse mediante los principios de medición conductivo o toroidal.Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

  • Tecnología Memosens

Condumax CLS15D es la solución digital para la medición de conductividad en los rangos de medición bajos. Funciona de un modo fiable y preciso en una amplia gama de aplicaciones - incluso en zonas con peligro de explosión. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece la mejor relación calidad-precio. Con tecnología digital Memosens, el equipo CLS15D combina la máxima integridad de proceso y datos con un fácil manejo. Es resistente a la corrosión y a la humedad, permite la calibración en el laboratorio y facilita las tareas de mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Valores de medición precisos y fiables a conductividades bajas

  • Fácil de limpiar gracias a unas superficies de medición pulidas

  • Apto para esterilización y autoclave

  • Certificado de calidad que especifica la constante de cada celda de medición individual

  • Registro de los datos específicos del sensor para una fácil trazabilidad y mantenimiento predictivo.

  • Máxima seguridad de proceso gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Estrategia práctica de mantenimiento mediante Memobase Plus para una gestión sencilla de datos y sensores

Ámbito de aplicación

Condumax CLS15D mide la conductividad en aplicaciones de agua pura y ultrapura para la monitorización y el control de:

  • Intercambiadores iónicos

  • Ósmosis inversa

  • Agua de refrigeración

  • Destilación

  • Limpieza de microprocesadores

Estos sensores digitales se pueden utilizar en centrales eléctricas para las aplicaciones siguientes:

  • Conductividad de desgasificación

  • Medición del pH por conductividad diferencial

El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.
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
Marina Norte Avenue Plaza Real Offices 311, 312 & 314, Costa Del Este Panama City Panamá
Tel.: +507 275 58 00
Enviar correo electrónico

Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región