Transmisor monocanal
Liquiline Compact CM72

ElLiquilinetransmisor Compact CM72 es apto para sensores de pH, redox, conductividad u oxígeno. ©Endress+Hauser

El Liquiline Compact CM72 es ideal si el espacio de instalación es limitado y no se necesita la flexibilidad de un equipo multiparamétrico configurable.

Gracias a la transmisión sin contacto de datos, el
valor medido no se ve afectado por la humedad, el polvo, etc. ©Endress+Hauser

Conecte su sensor directamente, sin cables, al transmisor. Gracias a la transmisión sin contacto de datos, el valor medido no se ve afectado por la humedad, el polvo, etc.

Un LED rojo/verde indica el estado del transmisor y el sensor conectado. ©Endress+Hauser

Un LED rojo/verde indica el estado del transmisor y el sensor conectado.

Con el RIA15, puede visualizar el valor medido en planta. ©Endress+Hauser

Con el RIA15 opcional, puede visualizar el valor medido en planta.

Equipo de campo de un solo parámetro para aplicaciones en zonas clasificadas y no clasificadas de todas las industrias

El Liquiline Compact CM72 es un pequeño transmisor para sensores Memosens. Es una buena elección para usted si el espacio de instalación es limitado y no se necesita la flexibilidad de un equipo multiparamétrico. Junto con el sensor, se adapta a la mayoría de portasondas y no puede ser más fácil de instalar. El parámetro y el rango de medición ya están definidos durante el proceso del pedido, de modo que el CM72 ya puede usarse con un alto grado de seguridad contra errores de funcionamiento.
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
    • Instalación que ocupa poco espacio:
      El equipo a dos hilos encaja dentro de un portasondas y no requiere un suministro eléctrico propio.

    • Encendido rápido:
      Gracias a una configuración fija, no hay que poner en marcha el CM72, el cual puede iniciar...

  • Ámbito de aplicación

    El Liquiline Compact CM72 puede usarse en todas las industrias y sus servicios y admite todos los sensores con el cabezal de conexión Memosens azul:

    • Sensores de pH

    • Sensores redox

    • Sensores de conductividad

    • Sensores de oxígeno

    • Sensores de cloro

    El parámetro y...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Instalación

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Característica

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Rango de medición

    ORP sensors: -1500 mV to 1500 mV

  • Diseño

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimensión

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Conexión

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Protección contra ingreso

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Entrada

    One channel transmitter

  • Salida

    4 to 20 mA

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Instalación

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Característica

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Rango de medición

    Conductivity sensors: 0 to 500 mS/cm

  • Diseño

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimensión

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Conexión

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Protección contra ingreso

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Entrada

    One channel transmitter

  • Salida

    4 to 20 mA

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Instalación

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Característica

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Rango de medición

    pH Sensor: 0 to 14 pH

  • Diseño

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimensión

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Conexión

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Protección contra ingreso

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Entrada

    One channel transmitter

  • Salida

    4 to 20 mA

  • Certificados Adicionales

    CE, CSA C/US GP

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Instalación

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Característica

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Rango de medición

    Oxygen sensors: 0 to 20 mg/l

  • Diseño

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimensión

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Conexión

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Entrada

    One channel transmitter

  • Salida

    4 to 20 mA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code DIENST-F

      Marking Tagging (Attention: select option and enter text in 995)

    • Order code CYP02D-
    • Order code CYP03D-

      Memocheck Sim CYP03D

      Hand held; continous measurement value simulation. Simulation of digital sensors;Memosens;all parameters Memosens sensors; inductive coupling fixed cable sensors; Memosens protocol Check of relays and control functions Complete loop check

    • Order code RIA15-

      Loop Powered Process Indicator RIA15

      Without power supply, 1 channel, scalable, loop powered, display LC 5-digit, optional with HART communication, optionally backlit. Bargraph resolution 10% over/underrange.

Seleccione su mercado / región