Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
–15 a +140 °C (5 a +280 °F)
-
Presión de proceso
16 bar hasta 140 °C (232 psi hasta 284 °F)
Ámbito de aplicación
El conjunto de proceso Unifit CPA842 cumple con los requisitos más exigentes en materia de limpieza y esterilización en línea. Permite instalar fácilmente sensores de pH/ORP, oxígeno disuelto, conductividad o NIR en tanques y tuberías de aplicaciones higiénicas y estériles. Unifit está diseñado de acuerdo con las normas EHEDG, 3-A, ASME BPE, FDA y USP clase VI.
Unifit CPA842 está diseñado para una instalación permanente en depósitos y tuberías en aplicaciones de las industrias de:
Alimentos y bebidas
Ciencias de la vida
Química
Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 16 bar (acero inoxidable).
Ventajas
Diseño higiénico según EHEDG, 3-A, FDA, ASME BPE y USP clase VI.
Sin contaminación gracias al sello hermético integrado del electrodo.
Menor acumulación de residuos gracias a la superficie electropulida.
Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)
Adaptación flexible a todas las aplicaciones mediante diversas conexiones de proceso higiénicas.
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Unifit CPA842
Portasondas a proceso para aplicaciones estériles e higiénicas
EN ES 04/09/202502/05/202424/01/202203/12/202023/04/2018Idioma:
Español
Versión:
04/09/2025
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
TI01367CES_0525-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Unifit CPA842
Portasondas a proceso para aplicaciones estériles e higiénicas
EN ES 22/10/202502/05/202424/01/202227/07/202031/08/2017Idioma:
Español
Versión:
22/10/2025
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
BA01795CES_0525-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kits for Unifit CPA842
Spare parts kits for process assembly CPA842
EN ES 02/12/2025Idioma:
Inglés
Versión:
02/12/2025
Tamaño del archivo:
703.7 KB
Nombre del archivo:
71378563 Anleitung Kits CPA842 2025-12.PDF
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN ES 29/08/202330/04/2021Idioma:
Inglés
Versión:
29/08/2023
Tamaño del archivo:
512.7 KB
Nombre del archivo:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Idioma:
Alemán
Versión:
21/09/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Idioma:
Inglés
Versión:
02/02/2026
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Idioma:
Alemán
Versión:
02/02/2026
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Idioma:
Japonés
Versión:
23/03/2017
Tamaño del archivo:
34.8 MB
Nombre del archivo:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenIdioma:
Alemán
Versión:
01/12/2021
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Idioma:
Japonés
Versión:
12/01/2024
Tamaño del archivo:
3.5 MB
Nombre del archivo:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-