Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensores de redox en líquidos

Productos para la medición de redox eficaz en todas las industrias

Transmisores y sensores de redox para todas las industrias
51 Productos
Filtrar X icon

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting your next ORP sensors and transmitters?

Acerca de los sensores y transmisores de ORP

Los fiables transmisores y sensores de redox proporcionan información sobre las tendencias de la capacidad de desinfección en agua para consumo o piscinas, del control de la aireación en plantas de tratamiento de aguas residuales y de la detoxificación de baños galvanoplásticos o lavados de gases de combustión. Ofrecemos un catálogo completo para aplicaciones estándares o higiénicas y zonas con peligro de explosión. Conozca más detalles acerca de nuestros sensores de redox, transmisores, portasondas y soluciones de calibración haciendo clic en el botón siguiente.

Cómo seleccionar electrodos de redox

Nuestros transmisores y sensores de redox se utilizan en diversas industrias. Como: química, aguas y aguas residuales, eléctrica, farmacéutica y de pulpa y papel.La selección del sensor depende de la aplicación. Las sondas de redox con electrodos de oro son aptos para procesos de oxidación, p. ej. oxidación de cianuro o medición de ozono. Los electrodos de platino se utilizan en procesos de reducción como reducción de cromato o dosificación de cloro. Seleccione el diafragma del sensor de redox y el sistema de referencia de acuerdo con sus necesidades.

Medición de redox

El potencial redox es una unidad de medición para la actividad de los electrones en productos acuosos. Se utiliza un electrodo de metal noble (plata, oro o platino) como elemento de medición al que se unen los electrones activos. El potencial medido en este electrodo depende del número de electrones activos en el producto. Las sondas de redox contienen un sistema de referencia integrado de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) que funciona como electrodo de referencia con un potencial constante.


El valor redox se calcula a partir de la diferencia de potencial entre el sistema de referencia y el de medición utilizando la ecuación de Nernst. Se indica en mV.

Puesto que todas las reacciones redox en un proceso contribuyen al potencial redox, el valor redox es un parámetro de suma que no puede proporcionar información acerca de cada sustancia de un producto por separado o su concentración. El valor redox depende de la temperatura, por lo que siempre debe indicarse para comparar mediciones.

Ventajas

  • Nuestros transmisores y sensores de redox cumplen todos los requisitos desde funciones básicas hasta mediciones multiparamétricas. El catálogo incluye sensores combinados de pH/redox que proporcionan valores pH y redox para una visión general del proceso detallada y que pueden medir el valor rH.
  • Proporcionamos soluciones patrón, soluciones y estándares de redox de alta calidad para la calibración y ajuste redox.
  • Los distintos tipos de electrodos cubren todos los tipos de diafragmas y sistemas de referencia, desde uniones PTFE repelentes a la suciedad, diafragmas cerámicos muy sensibles hasta juntas abiertas resistentes contra bloqueos.
  • Ofrecemos portasondas de redox para todos los campos de aplicación: portasondas de instalación fija, portasondas de inmersión, portasondas para instalación en by-pass y portasondas extraíbles.
  • Los sistemas automatizados de calibración, ajuste y limpieza garantizan un rendimiento óptimo de los transmisores y sensores de redox en procesos químicos.