Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline System CA80CR - Analizador colorimétrico para la monitorización de cromato en aguas residuales industriales

Analizador de cromatos
Liquiline System CA80CR

Sistema colorimétrico para la monitorización de aguas residuales industriales y la optimización del control de procesos

CA80CR
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0,03 a 2,5 mg/l Cr(VI)
    0,2 a 5,0 mg/l Cr(VI)
    0,2 a 5,0 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 10 a 250 mg/l Cr(VI)

  • Temperatura del proceso

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    Con presión atmosférica, <0,2 bar absoluta

Ámbito de aplicación

El analizador Liquiline System CA80CR ofrece una medición en línea de precisión elevada para optimizar la eliminación de cromatos en aguas residuales industriales.El sistema le ayuda a tener procesos de galvanoplastia y de curtido que cumplan las normas medioambientales.Como todos los analizadores Liquiline System, el CA80CR ofrece conexiones de tipo "plug and play" para hasta cuatro sensores Memosens, lo que minimiza los esfuerzos de instalación. La calibración y limpieza automáticas, junto con diagnósticos avanzados con acceso remoto, garantizan una seguridad de proceso uniforme.

El Liquiline System CA80CR le ayuda a mejorar el rendimiento medioambiental de sus procesos de la siguiente forma:

  • Monitorización y optimización de la capacidad depuradora de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

  • Monitorización de efluentes en tenerías y plantas de galvanoplastia.

  • Monitorización de la filtración por membrana.

  • Monitorización de los límites en aplicaciones de agua para consumo.

Ventajas

  • El principio de medición colorimétrico estandarizado, método de la difenilcarbazida, asegura el cumplimiento de la normativa de descargas.

  • Costes de funcionamiento reducidos mediante la calibración y limpieza automáticas y bajo consumo de reactivos.

  • Mantenimiento sencillo: no se requieren herramientas.

  • Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso.

  • Puesta en marcha rápida y función "Plug&Play" gracias a la tecnología Memosens y un manejo intuitivo.

  • Fácil actualización o añadido de funciones, incluso para una estación de medición completa, simplemente añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens.Disminuye el trabajo de instalación.

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región