Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil flexible para un funcionamiento fiable.

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA871

Portasondas flexible para las industrias química y de tratamiento de aguas y aguas residuales

CPA871
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    –10 a 140 °C (14 a 284 °F) para todos los materiales excepto PVDF y PVDF conductivo
    –10 a 100/90 °C (14 a 212/194 °F) para los materiales de PVDF y PVDF conductivo

  • Presión de proceso

    Acero inoxidable, Hastelloy C22, PEEK:
    16 bar hasta 140 °C (232 psi hasta 284 °F)
    PVDF, PVDF conductivo:
    Versión básica: 16 bar hasta 100 °C (232 psi hasta 212 °F)
    Versión de la cámara de inmersión:
    4 bar hasta 90 °C (58 psi hasta 194 °F)

Ámbito de aplicación

Cleanfit CPA871 garantiza la máxima fiabilidad tanto en aplicaciones estándar como en aplicaciones exigentes. Sus funciones inteligentes previenen fugas de producto durante el funcionamiento, la limpieza o la calibración, y ofrecen una protección óptima del proceso y los operarios. El portasondas retráctil se adapta flexiblemente a su aplicación. Ya sean aplicaciones inmersas en las profundidades de productos pegajosos, entornos agresivos o zonas con peligro de explosión, usted elige el material y las especificaciones adecuados que se adapten a su aplicación.

Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil para sensores de pH, redox, oxígeno y NIR con un diámetro de 12 mm y una longitud de 120/225/360 mm.

Se ha desarrollado para que presente la máxima seguridad en las siguientes industrias:

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales (incluidas aplicaciones con agua salada)

  • La industria química

  • La industria Oil & Gas

  • La industria energética

  • Apropiado para zonas explosivas

Ventajas

  • La máxima fiabilidad: las funciones inteligentes evitan que el portasondas entre en el proceso sin el sensor y que el sensor salga del proceso mientras está en la posición de medición.

  • Apto para aplicaciones exigentes: la cámara de inmersión opcional elimina los problemas debidos a productos pegajosos.

  • Diseño de portasondas robusto: el cabezal de apoyo de acero garantiza la estabilidad mecánica.

  • Adaptación flexible a su proceso: una amplia variedad de conexiones a proceso y materiales de las partes en contacto con el producto están disponibles, incluso para productos corrosivos o zonas con peligro de explosión.

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región