Liquiline CM442 es un transmisor de última generación para medir parámetros como pH, redox, conductividad, oxígeno, cloro, turbidez, nivel de fangos, CAE, nitrato, etc..
Los transmisores Liquiline con Heartbeat Technology ofrecen un mantenimiento en función del estado y una verificación sencilla del punto de medición, además de ayudarle a tomar medidas de optimización.
Mantenga la flexibilidad con el transmisor Liquiline CM442: su diseño modular le permite ampliar y añadir fácilmente funciones adicionales en cualquier momento (buses de campo digitales, número de canales, relés, etc.).
Liquiline CM442 es un transmisor de última generación para medir parámetros como pH, redox, conductividad, oxígeno, cloro, turbidez, nivel de fangos, CAE, nitrato, etc..
Resumen de especificaciones
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés
El transmisor Liquiline CM442 le permite conectar hasta 2 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Reconoce automáticamente los sensores, su funcionamiento es sencillo y cuenta con piezas de repuesto estandarizadas con el resto de equipos de la plataforma Liquiline. Con sus entradas, salidas, controladores y módulos matemáticos, podrá controlar incluso sistemas de limpieza y bombas de dosificación. La tecnología Heartbeat Technology ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad del punto de medición y los costes de mantenimiento.
Liquiline CM442 es apto para todas las industrias y sus aplicaciones auxiliares, como:
Alimentos y bebidas
Ciencias de la vida
Centrales eléctricas y energía
Agua y aguas residuales
Productos químicos
Marina
Cuenta con los protocolos e interfaces de comunicación siguientes:
0/4 ... 20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Servidor web
El transmisor se puede ampliar con un módulo cuyas aprobaciones para la protección contra explosiones, como IECEx, ATEX y CSA, permiten conectarlo a sensores instalados en zonas con peligro de explosión.
Ventajas
Simplicidad inteligente: un controlador para todos los parámetros y aplicaciones, con interfaz de usuario intuitiva, reconocimiento automático de sensores, plug & play en caliente con sensores Memosens precalibrados.
Alta flexibilidad: los módulos universales para todos los parámetros reducen el inventario de piezas de repuesto al mínimo y permiten ampliar el sistema en cualquier momento con hasta 8 canales.
Integración directa en el sistema: el portafolio único de estándares de comunicación se adapta a cualquier sistema de control distribuido (DCS).
Puesta en marcha sencilla y segura: la posibilidad de guardar la configuración en una tarjeta SD permite poner en marcha rápidamente instalaciones duplicadas.
Control de procesos a distancia: servidor web integrado que permite al operador ver a distancia los datos de diagnóstico, llevar a cabo configuraciones o acceder a los parámetros del equipo desde cualquier navegador web, incluso desde el smartphone.
Mayor disponibilidad, costes más bajos: Heartbeat Technology permite un mantenimiento en función del estado y una verificación sencilla del punto de medición completo, además de ayudarle a tomar medidas de optimización.
Fomentar la conectividad:Liquiline Edge Module CYY7 transfiere los datos de proceso a Netilion, independientemente del bus de campo. Esto permite obtener una visión general y usar servicios del IIoT. Está disponible en los productos nuevos o como actualización para las plataformas Liquiline instaladas.
Estación de medición del pH preconfigurada equipada con el sensor de vidrio Memosens 2.0 que garantiza un control eficiente y una gestión ágil de los procesos.
Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales
Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Una calidad óptima del agua en la piscicultura gracias a la solución de monitorización de Endress+Hauser con la última tecnología de medición y gestión de datos
Las mediciones de COT se suelen llevar a cabo con analizadores que dependen de reactivos caros. El CAS51D ayuda a los operadores de planta a cumplir con los estándares establecidos por la OMS y garantiza unos intervalos de medición precisos y fiables.
The disinfection panel offers Maisel Brewery a stable, low-maintenance and reliable disinfection measurement system that enables optimal dosing and saves costs.
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
Un alto nivel de automatización combinado con la destreza profesional aseguran una producción muy eficiente de las diversas versiones de los instrumentos. Podemos hacer su equipo a medida para que se adapte exactamente a sus necesidades.
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 7,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 7,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
Principio de medida
Conductivo
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 7,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 7,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
Protección contra ingreso
IP67
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
Principio de medida
Cloro libre
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 7,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
Principio de medida
Luz alternante de cuatro rayos
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 7,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, Relé de alarma, 2 relés
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
Principio de medida
Sensor ultrasónico
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 7,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
Principio de medida
Fluorescence measurement
Principio de medida
Fotométrico UV
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Estación de medición del pH preconfigurada equipada con el sensor de vidrio Memosens 2.0 que garantiza un control eficiente y una gestión ágil de los procesos.
Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Estación de medición del pH preconfigurada equipada con el sensor de vidrio Memosens 2.0 que garantiza un control eficiente y una gestión ágil de los procesos.
Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .