Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Indicadores de proceso y unidades de control

Indicadores de proceso y unidades de control para todas las industrias

Indicadores de proceso y unidades de control para todas las industrias
10 Productos
Filtrar X icon

El producto se está retirando del mercado progresivamente

Nuevas alternativas disponibles

Sucesor
RU48

Directriz de eliminación progresiva

Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.

Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).

Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.

Estado del producto

Raíz del producto RIA452
Nombre Indicador de proceso RIA452 con unidad de control de bomba
Estado del producto In phase out
Fecha de retirada del producto 7/2025
Fin de la producción 6/2026
Sensor de repuesto hasta not applicable
Calibración hasta not applicable
Disponibilidad de repuestos not applicable
Reparación hasta not applicable
Nueva alternativa FMA90,
Consejos de mantenimiento

Indicadores de proceso y unidades de control

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de Indicadores de proceso y unidades de control

Los valores de medición analógicos son indicados, analizados y calculados por indicadores de proceso. Los grandes indicadores ofrecen una buena legibilidad en todas las condiciones ambientales. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Los indicadores alimentados por lazo no requieren alimentación y pueden utilizarse universalmente en circuitos de medición de corriente. Pueden instalarse fácilmente en aplicaciones intrínsecamente seguras. Los indicadores Fieldbus son compatibles con todos los dispositivos de bus e indican losvalores comunicados por el bus.

Descripción del catálogo

Nuestro catálogo de indicadores de proceso y unidades de control proporciona:

  • Los indicadores de proceso para montaje en armario así como montaje en campo
  • Indicadores de proceso alimentados por lazo para instalación directa en zonas Ex
  • Indicadores de proceso con indicador HART para hasta 4 valores en un solo equipo
  • Indicadores de proceso con función de control (monitorización del valor de alarma, matemáticas, presión diferencial, linealización...)
  • Indicadores Fieldbus para integración en sistemas de bus de campo

Principio de medición: Indicadores alimentados por lazo

Estos indicadores no requieren alimentación y pueden utilizarse universalmente en circuitos de medición de corriente de 4 a 20 mA. Pueden instalarse fácilmente en aplicaciones intrínsecamente seguras. Se utilizan donde los valores de medición deben ser claramente visibles o donde el indicador del equipo de medición es de difícil lectura debido a las condiciones de instalación. Son muy convincentes por indicar con mucho contraste los valores de proceso en cualquier entorno y condición ambiental.

Principio de medición: Indicadores Fieldbus

Estos indicadores son compatibles con todos los dispositivos de bus e indican los valores comunicados por el bus.

La versión PROFIBUS® PA de los equipos funciona como un receptor puro sin dirección de equipo propia.

Los indicadores FOUNDATION Fieldbus™ pueden funcionar tanto en modo escucha como en modo estándar utilizando la conexión de bloque funcional.

Principio de medición: Indicadores con función de control

Los indicadores con función de control combinan diversas funcionalidades en un solo equipo:

  • Barrera activa
  • Transmisor
  • Unidad de control con relé

Estas características combinadas con los excelentes indicadores ofrecen la mayor comodidad y mejor funcionalidad en planta.

Ventajas

  • Excelente relación precio/prestaciones
  • Puesta en marcha, operación y configuración rápidas, sencillas y cómodas
  • Seguridad adicional mediante indicación local de valores medidos
  • Certificados internacionales disponibles: Ex, Germanischer Lloyd / aplicaciones marinas, SIL, WHG
  • Integración fácil y cómoda en sistemas de bus de campo

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Descarga
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Descarga