Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tankvision NXA820 - Gestión de inventario

Tankvision
Gestión de inventario
Tank Scanner NXA820

Adquiere datos de los instrumentos de campo

NXA820
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    Modbus RS485; V1; WM550

  • Salida

    Ethernet; Servidor OPC DA (instalado en una PC separada)

Ámbito de aplicación

El equipo Tank Scanner NXA820 explora los parámetros a partir de los equipos de medición en depósitos y efectúa los cálculos correspondientes a cada depósito como una parte de Tankvision. Tankvision es un sistema para el inventario de depósitos al que se accede desde un navegador de Internet común y que no requiere ningún software propietario ni gastos de adquisición de licencias. Tankvision se basa en una arquitectura distribuida en una red local (LAN). Gracias a su estructura modular, resulta ideal para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.

Explora los parámetros a partir de los equipos de medición en depósitos y efectúa los cálculos correspondientes a cada depósito. Apto para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.

  • Temperatura ambiente: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

  • Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB

Ventajas

  • Un sistema operativo industrial con software integrado asegura una estabilidad y una disponibilidad elevadas

  • Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB

  • Diseño modular; fácil de ajustar a cualquier aplicación; puede actualizarse en cualquier momento

  • Configuración, puesta en marcha y funcionamiento desde un navegador de Internet; no necesita ningún software propietario

  • Acceso para hasta 10 usuarios por cada componente de Tankvision desde cualquier PC conectado - sin necesidad de licencia

  • Pantallas predefinidas o personalizadas para cada operación según el funcionamiento típico de un parque de tanques

  • Plataforma de hardware común para todos los componentes; sin discos duros ni ventiladores - sin desgastes

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Seleccione su mercado / región