El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Proline Promag H 200
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para caudales pequeños con auténtica tecnología a dos hilos por lazo de corriente

  • Caudalímetro electromagnético - Proline Promag H 200 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal electromagnético

  • Concepto de almacenamiento HistoROM

Promag H es el sensor preferido para aplicaciones con los mayores requisitos en las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida. Promag H 200 proporciona además una tecnología a dos hilos auténtica y adaptada a la industria. Ello permite integrar completamente el dispositivo en las infraestructuras y los sistemas de control existentes. Las ventajas adicionales son un funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión gracias a un diseño intrínsecamente seguro (para zonas con peligro de deflagración ia) y un procedimiento habitual de instalación.

Ventajas

  • Concepto flexible de instalación – varias conexiones de proceso higiénico

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a una constricción transversal

  • Cableado adecuado del dispositivo – compartimiento de conexiones independiente

  • Libre de mantenimiento - sin partes móviles

  • Verificación integrada - Tecnología HeartbeatTM

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Para aplicaciones sanitarias exigentes.

Propiedades del equipo

  • Revestimiento realizado de PFA

  • Caja del sensor realizada de acero inoxidable (3A, EHEDG)

  • Limpieza CIP, SIP de los materiales de las partes en contacto con el medio

  • Tecnología a dos hilos por lazo de corriente

  • Alto grado de protección: IP69K

  • Seguridad de la planta: autorizaciones a escala mundial (SIL, zona con peligro de explosión)

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Promag 23H

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Marina Norte Avenue Plaza Real Offices 311, 312 & 314, Costa Del Este Panama City Panamá
Tel.: +507 275 58 00
Enviar correo electrónico

Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región