Proline Prosonic Flow 91W
Caudalímetro ultrasónico

Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 91W ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal por ultrasonidos

Equipo con escaneo de frecuencia automático para una medición de máxima precisión y un transmisor económico

El sensor no invasivo ("clamp-on") Prosonic Flow W está especialmente diseñado para aplicaciones de agua y aguas residuales. Combinado con el económico transmisor Prosonic Flow 91 con pulsadores, el equipo Prosonic Flow 91W es ideal para la monitorización de caudal en la industria del tratamiento de agua.

  • Ventajas

    • Baja inversión en capital – la efectividad aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000)

    • Reduce la posibilidad de fugas – medición externa desde el exterior de la tubería

    • Transparencia del proceso – función de diagnóstico

    • Transmisor económico –...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad

    • Medición de caudal no invasiva ("clamp-on") en aguas de proceso, agua salada, agua desmineralizada, agua potable y aguas residuales.

    Propiedades del...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Encabezado del producto

    Medidor de flujo volumétrico para mediciones de agua estándar / agua residual / aplicaciones de agua de proceso; desde afuera con sensores "Con abrazaderas"

  • Características del sensor

    Inversión de capital baja - la efectividad de costo incrementa con el diámetro del tubo (hasta DN 4000). Sin rutas para fugas adicionales - medición externa desde afuera del tubo. Transparencia de proceso - capacidad de diagnóstico. Temperatura del medio: -20 a +80°C (-4 a +176°F). Grado de protección IP68 (Gabinete tipo 6P) para tubos bajo el agua.

  • Características del transmisor

    Transmisor económico – diseñado para aplicaciones fáciles. Puesta en marcha confiable y rápida – Menú de Configuración Rápido para instalación. Recuperación automática de datos para servicio. Gabinete de aluminio para el transmisor de campo. Display de 2-líneas con botones.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15...2000
    2"...80"

  • Materiales húmedos

    Sistema de abrazaderas:
    Soporte de sensor 1.4308/CF-8
    Carcasa de sensor 1.4301/304
    Correas de sujeción 1.4301/304

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, velocidad del sonido, velocidad del flujo, fuerza de la señal, totalizador

  • Máx. error medido

    +/-2.0%

  • Rango de medición

    0...113'097 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    Sin límite

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+130°C / -4...+266°F

  • Rango de temperatura ambiente

    -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    N/A

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP67/IP68 opcional
    NEMA 4x

  • Pantalla/Operación

    Dos líneas retro iluminado
    Botones para pulsar

  • Salidas

    4...20mA
    Pulso/Frecuencia/Estatus

  • Entradas

    Estatus

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    AC 85 a 250 V
    20 a 28 V
    DC 11 a 40 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Otras aprobaciones y certificados

    Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente
    Marca EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región