El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Caudalímetro Vortex
Proline Prowirl F 200

Caudalímetro versátil con detección de condiciones de vapor húmedo y la mejor precisión

  • Proline Prowirl F 200
Caudalímetro Vortex ©Endress+Hauser
  • Prowirl F 200 con unidad de medición de la presión montada para gases y líquidos ©Endress+Hauser

    Prowirl F 200 con unidad de medición de la presión montada para gases y líquidos (se puede rotar 360°)

  • Prowirl F 200 con unidad de medición de la presión montada para vapor ©Endress+Hauser

    Prowirl F 200 con unidad de medición de la presión montada para vapor (se puede rotar 360°)

  • El principio de medición de caudal por recuento de vórtices

  • Medición de la calidad del vapor con Prowirl F 200 - Para la máxima seguridad en operación, energía y rentabilidad

  • Concepto de almacenamiento de datos HistoROM

  • Esta animación muestra que Prowirl 200 es el caudalímetro Vortex más sólido del mundo incluso en ciclos productivos extremos.

  • Detección de vapor húmedo Medición del porcentaje de vapor seco.

Prowirl F es el caudalímetro multivariable con medición de vapor húmedo en línea. Al utilizarse para aplicaciones de vapor, ofrece una precisión de medición excelente para gases y líquidos en procesos auxiliares. Con una tecnología alimentada por lazo, Prowirl F 200 permite una integración económica y sin interrupciones en las infraestructuras existentes. El caudalímetro ofrece la mayor seguridad de operación en zonas con peligro de explosión. La Heartbeat Technology garantiza la seguridad de proceso en todo momento.

Ventajas

  • Gestión energética sencilla – medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases

  • Ingeniería que ahorra espacio – compensación de los tramos rectos de entrada

  • La misma precisión hasta Re 10.000 – el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal

  • Estabilidad a largo plazo – sensor capacitivo robusto sin oscilaciones

  • Cableado sencillo – compartimento de conexiones separado

  • Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición preferido para vapor húmedo/saturado/recalentado, gases y líquidos (también procesos criogénicos)

  • Apto para una amplia gama de aplicaciones; optimizado para aplicaciones de vapor.

Propiedades del equipo

  • Funciones de vapor húmedo para DN 25 a 300 (1 a 12")

  • Posicionamiento flexible de la celda de presión

  • Diseño de sifón industrial para la medición de la presión

  • Módulo indicador con función de transferencia de datos

  • Robusta carcasa de doble compartimento

  • Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Marina Norte Avenue Plaza Real Offices 311, 312 & 314, Costa Del Este Panama City Panamá
Tel.: +507 275 58 00
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región