El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Flowphant T DTT31
Detector de caudal másico

Monitorización segura de caudal y temperatura en procesos industriales. Compacto y económico.

  • Ilustración del equipo de detección de caudal másico DTT31 ©Endress+Hauser
  • Ilustración del equipo de detección de caudal másico DTT31 ©Endress+Hauser
  • Ilustración del equipo de detección de caudal másico DTT31 ©Endress+Hauser

El detector está diseñado para la medición, indicación y monitorización seguras de los caudales másicos relativos de productos líquidos sin prácticamente pérdidas de carga. Seleccionable entre una o dos salidas de conmutación o una salida de conmutación y una salida analógica estandarizada para valores de caudal o temperatura. Algunas aplicaciones típicas son: monitorización de procesos de circulación de agua de refrigeración o sistemas de lubricación de bombas e intercambiadores de calor o monitorización de fugas en líneas de proceso.

Ventajas

  • Prácticamente sin pérdidas de carga

  • Software de configuración o FieldCare para una configuración rápida y un almacenamiento fiable de los parámetros de configuración del equipo

  • Opcional: salida analógica de 4 a 20 mA para las lecturas de los valores de caudal en términos de porcentaje

  • Opcional: salida de conmutación secundaria o salida analógica de 4 a 20 mA para la monitorización de la temperatura

  • Comprobación de funciones e información de proceso en campo gracias a una unidad digital en el equipo

  • La parte superior del cabezal, con giro de hasta 310°, y el indicador giratorio, permiten leer los valores medidos en cualquier orientación

Ámbito de aplicación

Detector de caudal másico para monitorización e indicación de caudales másicos relativos de productos líquidos en el rango de 0,03 a 3 m/s (0,1 a 9,84 ft/s). Flowphant T DTT31 − con conexiones roscadas o adaptadores.

Ejemplos de aplicación:

  • Monitorización de sistemas de circulación de agua de refrigeración en bombas, turbinas, compresores e intercambiadores de calor

  • Monitorización de fugas en las líneas de proceso

  • Monitorización del funcionamiento de las bombas

  • Monitorización de sistemas de lubricación

  • Monitorización de filtros en la industria de la bebida
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
Marina Norte Avenue Plaza Real Offices 311, 312 & 314, Costa Del Este Panama City Panamá
Tel.: +507 275 58 00
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región