El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Teqwave I – Equipo con tecnología de onda acústica superficial

Equipo de inserción inteligente y flexible para medición de concentración – individualizado para su proceso

  • Teqwave I – Equipo con tecnología de onda acústica superficial ©Endress+Hauser

El equipo de medición de inserción Teqwave I ha sido desarrollado para el análisis de líquidos preciso en tiempo real en depósitos y grandes tuberías. Diseñado para la medición de la concentración in situ, Teqwave monitoriza hasta cuatro valores medidos y, por lo tanto, reduce los gastos de operación de un skid. Adapte su transmisor Teqwave perfectamente a sus necesidades de producción: puede definir y ampliar individualmente su rango de aplicación mediante el concepto de app flexible.

Ventajas

  • Fácil y eficiente – análisis de líquidos en tiempo real in situ

  • Transparencia total – monitorización constante de la calidad de producto sin muestreo

  • Máxima seguridad de proceso – medición fiable gracias al sensor robusto sin mantenimiento

  • Económico – menos puntos de medición gracias a la medición multivariable

  • Uso personalizado – concepto de app innovador, fácilmente utilizable para tareas de medición cambiantes

  • Control de procesos simplificado – operación intuitiva y visualización clara del estado

  • Copia de seguridad de los datos local – almacenamiento de datos integrado de los valores de medición hasta 7,5 años

Ámbito de aplicación

  • La guía de ondas sonoras mide de forma precisa y fiable, se detectan hasta los cambios más pequeños

  • Medición continua de la concentración de líquidos en depósitos o grandes tuberías.

Propiedades del equipo

  • Preciso e independiente del perfil de caudal

  • Longitud de inserción: 180 mm (7") o 500 mm (20")

  • Instalación simple de acuerdo con la industria mediante raíl DIN

  • Indicador táctil a color 3,5" TFT o indicador LED

  • 4-20 mA, Modbus TCP
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
Marina Norte Avenue Plaza Real Offices 311, 312 & 314, Costa Del Este Panama City Panamá
Tel.: +507 275 58 00
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región