Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición del caudal por presión diferencial

Medición continua del caudal con transmisores de presión diferencial

Medición del caudal por presión diferencial
11 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Seleccione los productos específicos para cada aplicación

Utilice nuestro buscador de productos para encontrar los equipos de medición, el software o los componentes del sistema que se adaptan a sus necesidades. Applicator le ayuda a seleccionar los productos de forma individual en función de su ámbito de aplicación.

Información sobre la medición de caudal por presión diferencial

Contrastados en una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores: los transmisores de presión diferencial permiten medir el caudal de forma continua en gases, vapores y líquidos. Son adecuados para todo tipo de productos, tanto en aplicaciones estándar como en aplicaciones con altas presiones y temperaturas de proceso.

Principio de medición

La medición del caudal se utiliza para determinar la cantidad de producto que fluye a través de un sistema de tuberías por unidad de tiempo. La medición de caudal por presión diferencial se lleva a cabo mediante transductores de presión diferencial. Los transductores de presión diferencial incluyen orificios, tubos de Pitot o tubos de Venturi. Cuando se instalan en la tubería, generan una presión diferencial que se mide con el transmisor de presión diferencial. El caudal se determina en el transmisor de presión diferencial a partir del valor medido.

Ventajas

  • Transmisores de presión diferencial universales para aplicaciones de caudal, nivel y filtrado
  • Módulos de válvulas preensamblados y sometidos a pruebas de presión