Detección de nivel por horquilla
vibrante Soliphant FTM51

Soliphant FTM51 ©Endress+Hauser
Soliphant FTM51 ©Endress+Hauser

Principio de medición por horquilla vibrante

Detector de nivel robusto con tubo de extensión para sólidos granulados de grano fino y zonas con peligro de explosión.

Soliphant FTM51 es un detector de nivel por horquilla vibrante para uso en silos que contengan sólidos granulados de grano fino o sólidos pulverulentos, incluso con una densidad de granulado baja. Apto para una amplia gama de aplicaciones con certificados internacionales para uso en zonas con peligro de explosión por sustancias pulverulentas o gases. Disponible con horquillas pulidas y cabezal de acero inoxidable con Tri-Clamp o cabezal de aluminio y horquillas teflonadas. Equipo sin mantenimiento, para uso en aplicaciones típicas, tales como cereales, harina, azúcar, pienso, polvo, yeso

  • Ventajas

    • SIL2 según IEC 61508

    • Sin partes mecánicas móviles, no necesita mantenimiento

    • La medición no se ve afectada por la acumulación de suciedad ni por vibración externa

    • Distintas electrónicas disponibles: por ejemplo, NAMUR, relé, tiristor y PFM, para conseguir...

  • Ámbito de aplicación

    Detección de nivel para sólidos granulados y materiales pulverulentos.

    • Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones higiénicas (triclamp)

    • Temperatura: -50 a +280 °C (-60 a +540 °F)

    • Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +360 psi)

    • Longitud del sensor: 300 mm a...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sólidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel límite para sólidos de grano fino y polvos
    Sensor en horquilla
    Universal
    No se necesita calibrar
    No se ve afectado por acumulación de sólidos o vibración externa
    Robusto
    Valor del interruptor visible desde fuera
    Extensión de tubo

  • Especialidades

    Detección de acumulación y corrosión
    Versión remota
    3 versiones de temperatura disponibles
    SIL 2

  • Suministro / Comunicación

    DC PNP 3 hilos
    AC 2 hilos
    contacto de relé 19...253V AC / 19V...55V DC 2
    8/16mA
    NAMUR
    PFM

  • Temperatura ambiente

    -50°C ... 70°C
    (-60°F ... 160 °F)

  • Temperatura del proceso

    -50°C ... 280°C
    (-60 °F ... 540°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 360 psi)

  • Densidad min. del medio

    10 g/l (8 g/l sobre pedido)

  • Principales partes húmedas

    seleccionable:
    316L 3.2 µm
    316L 0.8 µm
    316L revestido con PTFE (para evitar acumulaciones)
    316L revestido con ETFE (para evitar corrosión)

  • Conexión a proceso

    Cuerda

    R 1 1/2"

    1 1/4" NPT

    1 1/2" NPT

    EN Brida DN50...DN100
    ANSI Brida 2"...4"
    JIS Brida 50A...100A

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852

  • Longitud del sensor

    300 ... 4000mm
    (12 ... 155")
    (6000mm / 230" sobre pedido)

  • Comunicación

    DC PNP 2 hilos
    Tiristor AC
    DPDT relevador
    8/16mA
    NAMUR
    PFM

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    SIL

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Opciones

    Cubierta de vidrio
    Espaciador de temperatura
    EN10204-3.1

  • Componentes

    PFM: FTL325P, FTL375P
    NAMUR: FTL325N, FTL375N

  • Límites de la aplicación

    Tamaño de grano > 10mm (0.4")

Documentos / Manuales / Software

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región