Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.
Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).
Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.
Estado del producto
Raíz del productoFTE30
NombreDetección de nivel
Soliswitch FTE30
medición de nivel por paleta rotativa
Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.
Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).
Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.
Estado del producto
Raíz del productoFTE31
NombreDetección de nivel
Soliswitch FTE31
Medición de nivel por paleta rotativa
Temperatura del proceso–20 °C...80 °C (–4 °F...170 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.0,5 bar a 1,5 bar (7 psi a 22 psi)
Densidad min. del medio>= 100 g/l
Medición de nivel mediante paleta rotativa
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Acerca de la medición del nivel del interruptor de palanca
El detector de nivel por paleta rotativa de uso universal Soliswitch se utiliza como alarma de llenado, vaciado y aviso en silos con sólidos granulados. Compruebe la gama de equipos Soliswitch para aplicaciones de sólidos granulados y haga clic en el botón inferior.
Hay disponibles diferentes versiones del detector de nivel de paleta rotativa para sólidos granulados. El robusto cabezal hecho de un polímero y su diseño compacto lo convierten en un sensor ideal para la detección de lleno, vacío y alarma en aplicaciones con sólidos granulados. Los materiales optimizados confieren una extraordinaria robustez a la unidad, por lo que resulta apta para uso en zonas explosivas por materiales pulverulentos. Es perfecto para sólidos granulados en circulación con un tamaño de grano de hasta 50 mm (2").
Medición de nivel mediante paleta rotativa: Principio de medición
La rotación de la paleta se detiene cuando queda cubierta de sólidos. Esto activa un relé.
Ventajas
El principio de medición de nivel mediante paleta rotativa es óptimo para aplicaciones sencillas
No requiere calibración
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .