Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Electrónica Deltabar FMD72 para medición de presión diferencial

Cabezal de aluminio Deltabar FMD72 ©Endress+Hauser
Cabezal de acero inoxidable Deltabar FMD72 ©Endress+Hauser
Cabezal de aluminio Deltabar FMD72 ©Endress+Hauser

Principio de medición de la presión

El nuevo sistema electrónico para presión diferencial

Sistema electrónico de medición de presión diferencial que dispone de dos módulos sensores de metal y un transmisor

La electrónica dp Deltabar FMD72 es un sistema de presión diferencial que se utiliza para la medición de la presión, el nivel, el volumen y la masa de líquidos en depósitos a alta presión o en columnas de destilación/evaporadores. El sensor para presiones elevadas (HP) mide la presión hidrostática. El sensor para presiones bajas (LP) mide la presión en la parte superior del depósito. El nivel se calcula en el transmisor a partir de estos dos valores digitales. El sistema de electrónica dp elimina los elementos tradicionales empleados en la medición de presión diferencial.
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
    • Elimina los componentes mecánicos tradicionales, lo que mejora el rendimiento y fiabilidad de los procesos

    • Se minimizan los riesgos de seguridad, gracias a la nueva arquitectura y al nuevo diseño de sistema electrónico de presión diferencial

    • Reducción del...

  • Ámbito de aplicación

    Para la medición de la presión diferencial, el nivel, el volumen y la masa de líquidos en depósitos a alta presión y columnas de destilación / evaporadores.

    • Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones higiénicas

    • Temperatura de proceso: -40 a +125 °C...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica

    Transmisor de presión diferencial electrónico con sensor de metal para nivel, medición de masa o volumen en líquidos.

  • Suministro de voltaje

    4...20 mA HART:

    12...45V DC

    Exia: 12...30V DC

  • Precisión de Referencia

    0.075% de sensor individual,

    "PLATINO" 0.05% de sensor individual

  • Estabilidad a largo plazo

    0.05% de URL/año de sensor individual

  • Temperatura del proceso

    –40...+125°C

    (–40...+257°F)

  • Temperatura ambiente

    –40...+80°C

    (–40...+176°F)

  • Celda de medición

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150psi)

  • Resistencia al vacío

    10 mbar abs.

  • Límite máx. de sobrepresión

    160 bar (2400 psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerda

    Brida (DIN, ANSI,JIS)

  • Conexión a proceso higiénica

    DIN11851

    DIN11864-1

    abrazadera Triple

    DRD

    Varivent

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,

  • Llenar fluido

    Aceite de silicón

    Aceite sintético

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio

    Acero inoxidable

  • Comunicación

    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IECEx

    NACE MRO175,

    EN10204-3.1,

    EHEDG

    3A

  • Aprobación de diseños

    NACE MR0175,

    EN10204-3.1,

  • Aprobaciones higiénicas

    EHEDG

    3A

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica / Aplicación

    Transmisor de presión diferencial electrónico con sensor de metal para nivel, medición de masa o volumen en líquidos.

  • Suministro / Comunicación

    4...20 mA HART

  • Precisión

    0.075% de sensor individual,

    "PLATINO" 0.05% de sensor individual

  • Estabilidad a largo plazo

    0.05% de URL/año de sensor individual

  • Temperatura ambiente

    –40...+80°C

    (–40... +176°F)

  • Temperatura del proceso

    –40...+125°C

    (–40 ... +257°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160 bar (2400 psi)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L, Aleación C

  • Conexión a proceso

    Cuerdas

    Brida (DIN, ANSI,JIS)

  • Conexión a proceso higiénica

    DIN11851

    DIN11864-1

    abrazadera Triple

    DRD

    Varivent

  • Comunicación

    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IECEx

    NACE MRO175,

    EN10204-3.1,

    EHEDG

    3A

  • Aprobaciones de diseño

    NACE MR0175

    EN10204-3.1

  • Aprobaciones higiénicas

    FDA

  • Opciones

    Pantalla digital de 4 líneas

    Carcasa de SS o Aluminio

  • Límites de la aplicación

    Utilice Electrónica de Dimensionado del Software Applicator DP

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71111056

      Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

      Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring EPDM, protection lid. Usage: housing T14, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Housing F31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55. Housing F15 w/o B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71002811

      Cover T17 316L, sight glass PC, gasket

      Material: 316L. Sight glass: Polycarbonate PC. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Usage: FMD71/FMD72.

  • 13
    • Nr 13 Order code 52024110

      Push button housing, HART, version 2

      Consists of: push button, cover + screws. Colour dark grey. Usage: external operation, FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52020432

      Cover T14/T15 Alu, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52020433

      Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 25
    • Nr 25 Order code 52020433

      Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71002774

      Cover T17 316L, gasket

      Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002810

      Cover T17 316L, sight glass, gasket

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval 2,3,4,7,8,Q,W. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval BC,BD,IB. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71245247

      Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket

      Material: aluminium, coated. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71245249

      Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket

      Material: aluminium. Sight glass mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71245250

      Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 21
    • Nr 21 Order code 52020429

      Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52028310

      Cover T14 316L, Ex d, EPDM

      Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 25
    • Nr 25 Order code 52028310

      Cover T14 316L, Ex d, EPDM

      Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 35
    • Nr 35 Order code 71191892

      Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd

      RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71191894

      Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd

      Overvoltage protection, RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71002865

      Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

      Digital display, 3 push buttons, snapped bracket. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL, from software version 02.00.zz; Usage: electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. From software version 02.01.zz; Electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, from software version 02.11.zz; Electronics HART. From software version 04.00.zz; Electronics PROFIBUS PA. From software version 03.00.zz; Electronics FOUNDATION Fieldbus, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. From software version 01.00.zz; Electronics HART, FMD71/FMD72.

  • 30
  • 31
  • 22
    • Nr 22 Order code 71186144

      Cover Alu,sensor housing FMD71/72,O-ring

      Material: aluminium. O-ring EPDM/PTFE. Hinge ring. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 22 Order code 71186147

      Cover 316L, sensor FMD71/72 , O-ring

      Material: stainless steel. O-ring EPDM/PTFE. Hinge ring. Usage: FMD71/FMD72.

  • 23
    • Nr 23 Order code 71186149

      Sealing set, cover, sensor, 5 pieces

      Consists of: O-ring 43.62x2.62 EPDM/PTFE, 5pcs. Usage: FMD71/FMD72.

    • Order code 71186150

      Housing filter VA, sensor FMD71/72, 1pc.

      Pressure compensation plug, stainless steel. Sensor housing aluminium, stainless steel. Usage: FMD71/FMD72.

    • Order code 71186151

      Housing filter PA,sensor FMD71/72, 3pcs.

      Pressure compensation plug, plastic. Sensor housing aluminium, stainless steel. Usage: FMD71/FMD72.

  • 16
  • 70
    • Nr 70 Order code 71186132

      Connection cable L= 6ft; 1.82m

      Connection sensor > sensor. Connection sensor > transmitter. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 70 Order code 71186136

      Connection cable L= 15ft; 4.57m

      Connection sensor > sensor. Connection sensor > transmitter. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 70 Order code 71186138

      Connection cable L= 35ft; 10.67m

      Connection sensor > sensor, connection sensor > transmitter. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 70 Order code 71186141

      Connection cable L= 100ft; 30.48m

      Connection sensor > sensor. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 70 Order code 71243224

      Connection cable L= 150ft; 45.72m

      Connection sensor > sensor. Usage: FMD71/FMD72.

  • 50

Seleccione su mercado / región