Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltapilot FMB52 - Medición de nivel por columna hidrostática

Medición de nivel
por columna hidrostática
Deltapilot FMB52

Sensor de presión con célula de medición Contite para medición de nivel por columna hidrostática

FMB52
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Estándar 0,2 %
    Opcional 0,1 %

  • Temperatura del proceso

    Cable de PE: -10 °C…70 °C/14 °F…158 °F
    Cable de FEP: -10 °C…80 °C/14 °F…176 °F

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    40 bar (600 psi)

  • Rango de medición del proceso

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

  • Máx. distancia de medición

    100 m (328 ft) H2O

  • Principales partes húmedas

    Aleación C
    316L
    Cable (PE/FEP)
    revestimiento opcional AuPt
    revestimiento opcional AuRh

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,
    Oro-Rodio
    PE, FEP

  • Celda de medición

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

Ámbito de aplicación

Deltapilot FMB52 es una versión de cable que incorpora una conexión a proceso fijada. Este dispositivo, que comprende una célula de medición Contite, se usa habitualmente en las industrias medioambiental y de proceso. Está pensada para la medición de nivel en aplicaciones con productos líquidos y pastosos en contenedores abiertos o cerrados, y es insensible a la posible formación de espuma. Destinado a sistemas de seguridad SIL 2.

Para mediciones de nivel.

  • Conexiones a proceso: roscas y bridas

  • Temperatura: con cable PE: -10 a +70 °C (+14 a +158 °F),

    con cable FEP: -10 a +80 °C (14 a 176 °F)

  • Rango de medición: 0,1 a 10 bar / 100 m H2O (1,5 a 150 psi / 300 pies H2O)

  • Exactitud de medición: ±0,2%, ±0,1% (opcional)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificado para uso en agua potable

Ventajas

  • Celula de medición Contite sellada herméticamente y resistente a la condensación, exactitud elevada del punto de referencia: ±0,2 %, opcionalmente ±0,1 %, y efecto mínimo de la temperatura

  • Concepto modular para simplificar la sustitución del indicador o la electrónica

  • Integración perfecta e independiente en el sistema (HART/PA/FF)

  • Manejo fácil y seguro guiado por menú: en campo desde el módulo indicador, mediante tecnología 4 a 20 mA con HART, mediante PROFIBUS PA, mediante FOUNDATION Fieldbus

  • Uso internacional gracias a una amplia gama de certificaciones

Vídeos

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región