Presión diferencial
Deltabar PMD55

Cabezal de aluminio Deltabar PMD55 ©Endress+Hauser
Cabezal de aluminio Deltabar PMD55 ©Endress+Hauser
Aplicación Deltabar PMD55 ©Endress+Hauser

Principio de medición de la presión

Primer plano de un Deltabar PMD55 ©Endress+Hauser

Transmisor de presión diferencial con sensor metálico para la medición de diferencias de presión

El transmisor de presión diferencial Deltabar PMD55 con sensor piezorresistivo y membrana metálica soldada se emplea normalmente en aplicaciones medioambientales o de proceso para la medición en continuo de diferencias de presión en líquidos, vapores y gases. El menú de Configuración Rápida con rango de medida ajustable permite una puesta en marcha sencilla, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 / IEC 61511.
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
    • Fácil puesta en marcha guiada por menú desde el indicador local, 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

    • Fácil adaptación a proceso para impulsar cambios de alta presión a baja presión en la línea mediante la conexión eléctrica de la...

  • Ámbito de aplicación

    Para medición de nivel, volumen o masa en líquidos, monitorización de presiones diferenciales, por ejemplo, en filtros y bombas, y medición de caudal (caudal volumétrico o másico), además de los parámetros esenciales en gases, vapores y líquidos.

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Delta P

  • Encabezado del producto

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico

    Tamaño compacto

    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo

  • Máx. error medido

    0,1%
    "PLATINO" 0,075%

  • Máx. presión de proceso

    10mbar...40bar

    (0.15...580psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Pantalla/Operación

    Opción

  • Salidas

    4...20mA HART

  • Comunicación digital

    HART

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX

    FM

    CSA

    IECEx

  • Seguridad Funcional

    SIL

  • Certificados del material

    NACE MR0103

    NACE MR0175

    EN10204-3.1

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico

    Tamaño compacto

    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo

  • Suministro / Comunicación

    HART 4...20mA:

    11.5...45V DC

    Ex ia: 11.5...30V DC

  • Precisión

    0,1%
    "PLATINO" 0,075%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

    0,125% de URL/5 años

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C...120°C

    (-40°F...248°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -40°C...120°C

    (-40°F...248°F)

  • Rango de medición del proceso

    10mbar...40bar

    (0.15...580psi)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    1/4-18 NPT

  • Comunicación

    HART 4...20mA

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

    FM

    CSA

    IECEx

    TIIS

    NACE

    SIL

    EN10204-3.1

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

    AD2000

  • Opciones

    Pantalla digital de 4 líneas

    Carcasa de aluminio

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición:

    Metal soldado

  • Measuring principle

    Delta P

  • Encabezado del producto

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico

    Tamaño compacto

    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo

  • Máx. error medido

    0,1%
    "PLATINO" 0,075%

  • Máx. presión de proceso

    10mbar...40bar

    (0.15...580psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Pantalla/Operación

    Opción

  • Salidas

    4...20mA HART

  • Comunicación digital

    HART

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX

    FM

    CSA

    IECEx

  • Seguridad Funcional

    SIL

  • Certificados del material

    NACE MR0103

    NACE MR0175

    EN10204-3.1

  • Measuring principle

    Delta P

  • Encabezado del producto

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico

    Tamaño compacto

    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo

  • Máx. error medido

    0,1%
    "PLATINO" 0,075%

  • Máx. presión de proceso

    10mbar...40bar

    (0.15...580psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Pantalla/Operación

    Opción

  • Salidas

    4...20mA HART

  • Comunicación digital

    HART

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX

    FM

    CSA

    IECEx

  • Seguridad Funcional

    SIL

  • Certificados del material

    NACE MR0103

    NACE MR0175

    EN10204-3.1

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico

    Tamaño compacto

    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo

  • Suministro de voltaje

    HART 4...20mA:

    11.5...45V DC

    Ex ia: 11,5...30V DC

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión de Referencia

    0,1%
    "PLATINO" 0,075%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

    0,125% de URL/5 años

  • Temperatura del proceso

    -40°C...120°C

    (-40°F...248°F)

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Celda de medición

    10mbar...40bar

    (0.15...580psi)

  • El menor rango calibrable

    0.5 mbar (0.0075 psi)

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    en un lado:

    160 bares

    (2300 psi)

  • Conexión a proceso

    1/4-18 NPT

  • Material de la membrana de proceso

    316L, ,

  • Junta de material

    Viton, PTFE, EPDM, NBR

  • Llenar fluido

    Aceite de silicón

    Aceite inerte

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio

  • Comunicación

    4...20mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

    FM

    CSA

    IECEx

    TIIS

    NACE

    SIL

    EN10204-3.1

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    NACE MR0175

    EN10204-3.1

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 20
    • Nr 20 Order code 71092705

      Cover F30/31/34 Alu, gasket

      Material: aluminium. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTC260/FTC262, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 71092706

      Cover F30/31 Alu, Ex d, gasket

      Material: aluminium. O-ring: EPDM. Individual tested, Ex d/XP. Usage: PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 71092707

      Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket

      Material: aluminium. Sight glass: mineral glass. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTC260/FTC262, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 71092708

      Cover F30/31 Alu,Exd,sight glass, gasket

      Material: aluminium. Sight glass: mineral glass. O-ring: EPDM. Individual tested, Ex d/XP. Usage: PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 21
    • Nr 21 Order code 52020429

      Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.

  • 15
    • Nr 15 Order code 52005984

      Plug 3p M12/M20, gasket

      Consists of: terminal block, gasket. Usage: FMB50/51/52/53, PMC51, PMD55, PMP51/55.

    • Nr 15 Order code 71092709

      Cable gland M20 PA, O-ring EPDM/PTFE

      Consists of: cable gland M20, synthetic. O-ring 17.0x2.0 EPDM + PTFE/FDA. Usage: housing F30/31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 15 Order code 71092711

      Cable gland M20 Metal, gasket

      Consists of: cable gland M20, metal. O-ring 17.0x2.0 EPDM + PTFE/FDA. Usage: housing F15/F31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55, housing F30 PMD55.

    • Nr 15 Order code 71092712

      Cable entry G1/2, gasket, adapter

      Consists of: gasket 18.72x2.51 NBR 70. Adapter M20 > G1/2. Not for Ex d. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 15 Order code 71120017

      Plug valve, F30/F31, seal NBR

      Consists of: plug, seal, screw. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Order code 71290825

      Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

      Consists of: spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage: housing T14/T15/T17, FMB70, FMD71/FMD72/ FMD77/FMD78, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75. Housing F30/F31, FMB50/FMB51/FMB52/ FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71091670

      Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M

      Digital display, 3 push buttons, snapped bracket. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 30
  • 41
    • Nr 41 Order code 71094113

      Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M

      Usage: display module VU340, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 57
    • Nr 57 Order code 71092699

      Set gaskets FKM

      Consists of: 2x O-ring 44.0x3.0 FKM. Process gasket FKM Viton. 2x flat gasket EPDM. Usage: housing > flange PMD55.

    • Nr 57 Order code 71092701

      Set gaskets NBR

      Consists of: 2x O-ring 44.0x3.0 FKM. Process gasket NBR. 2x flat gasket EPDM. Usage: housing > flange PMD55.

    • Nr 57 Order code 71092702

      Set gaskets EPDM

      Consists of: 2x O-ring 44.0x3.0 EPDM. Process gasket EPDM. 2x flat seal EPDM. Usage: housing > flange PMD55.

  • 56
    • Nr 56 Order code 71093020

      Mounting set flange PMD55, PN160, SS

      Consists of: 4x hexagon screw M12x90, SS. 4x hexagon nut M12, SS. Usage: gasket NBR, FKM Viton, EPDM, PMD55.

    • Order code 943165-1200

      Air vent valve (2x) NPT1/4-18 SS316L

    • Order code 943165-1200

      Air vent valve (2x) NPT1/4-18 SS316L

    • Order code 71098630

      Mounting set PMD55, 7/16-20UNF

      Mounting bracket + adapter plate PMD55. Material: 304. Usage: wall/pipe mounting, PMD55.

    • Order code 71098632

      Adapter plate PMD55, 7/16-20UNF

      Material: 304. Usage: wall/pipe mounting, PMD55.

    • Order code 71101934

      Mounting set Deltabar M, M10

      Mounting bracket + adapter plate PMD55. Material: 304. Usage: wall/pipe mounting, PMD55.

    • Order code 71101935

      Adapter plate PMD55, M10

      Material: 304. Usage: wall/pipe mounting, PMD55.

    • Order code 71372499

      Mount.bracket 3/5 valve, stainless steel

      Mounting set Manifold. Material: 316L. Consists of: 1x Mounting bracket. 2x U-bolts 74mm. 4x Washers A 8.4 DIN125. 4x Hexagon nuts M8. 2x Socket head cap screws M10x14. 2x Washers B 10.5 DIN125. Usage: wall/pipe mounting 2", DA63M, PMD55, PMD75.

Seleccione su mercado / región