Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltabar FMD78 - Presión diferencial

Presión diferencial
Deltabar FMD78

Transmisor de presión diferencial con dos diafragmas separadores para medición de presión diferencial y nivel

FMD78
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...400 °C
    (-40 °F...752 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160bar (2400 psi)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...40bar
    (1.5psi ... 600 psi)

  • Máx. distancia de medición

    400m (1312ft) H2O

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Monel
    Tántalo

  • Material de la membrana de proceso

    316L, AlloyC,
    Tántalo,
    Oro-rodio
    PTFE

  • Celda de medición

    100 mbar...40 bar
    (40 inH2O...600 psi)

Ámbito de aplicación

El transmisor de presión diferencial Deltabar FMD78 con sensor metálico utiliza dos diafragmas separadores capilares. Utilizado normalmente en aplicaciones de proceso y sanitarias para medición en continuo de diferencias de presión en líquidos, vapores, gases y polvo. El módulo de datos HistoROM integrado facilita la gestión de los parámetros de proceso y equipo. Diseñado según la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL3.

Para medición de presión diferencial, nivel, volumen o masa en líquidos

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas, conexiones planas y sanitarias

  • Temperatura de proceso: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)

  • Rangos de medida: 100 mbar a +16 bar (1,5 a 240 psi)

  • Precisión: ±0,075%

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención contra reboses WHG, homologaciones higiénicas y para la industria naval, y SIL.

Ventajas

  • Gran variedad de conexiones a proceso y materiales de membrana distintos

  • Nueva membrana TempC para diafragmas separadores: efectos de la temperatura mínimos y tiempos de recuperación cortos

  • La máxima seguridad gracias al aislador hermético con funciones hasta SIL2/3, certificados según IEC 61508

  • Fácil puesta en marcha guiada por menú desde el indicador local, 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • Ahorro de dinero gracias al concepto modular para un reemplazo sencillo del sensor, el indicador o la electrónica

  • Integración directa e independiente en el sistema (HART/PA/FF)

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región