Sensor de nivel hidrostático para medición de nivel

Medición de nivel continua en aplicaciones de líquidos con sensores de presión

Ya sea agua u otro líquido, los sensores de nivel por columna hidrostática miden en diversas aplicaciones de distintas industrias, como la alimentaria o la de aguas/aguas residuales. Los transmisores de presión Deltapilot y Waterpilot para medición de nivel por columna hidrostática ofrecen la solución adecuada para depósitos o pozos, sumergibles o instalados fuera del depósito. Compruebe la amplia gama de equipos de nivel por columna electrostática y haga clic en el botón inferior.

El sensor Contite está especialmente desarrollado para la medición de nivel por columna hidrostática. Con su protección de la electrónica del sensor y la célula, el sensor Contite es una solución convincente para cuando existe humedad excesiva y condensaciones. El elemento de medición está herméticamente sellado entre la membrana de proceso y la de medición. Los equipo de nivel por columna electrostática con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de relleno se utiliza típicamente en las industrias de proceso y medioambiental.

Principio de medición de presión

Medición de nivel por columna hidrostática: Principio de medición

Célula Contite: la célula de medición está totalmente protegida entre el diafragma separador y la parte posterior de la membrana. También es totalmente insensible a la formación de condensación y a los gases agresivos.

Célula cerámica: El sensor cerámico es un sensor en seco, es decir, la presión de proceso actúa directamente sobre el robusto diafragma separador cerámico y lo flexiona. El cambio de capacitancia en función de la presión se mide entre los electrodos del sustrato cerámico y el diafragma separador.

Ventajas

  • Máxima seguridad de planta proporcionada por la célula de medición Contite resistente a condensaciones y única

  • La célula Contite ofrece una muy buena reproducibilidad y estabilidad a largo plazo incluso tras choques térmicos

  • La célula cerámica tiene una compatibilidad química realmente buena y una elevada estabilidad mecánica gracias a la cerámica ultrapura 99,9%.

  • Membrana cerámica robusta con detección de rotura de membrana integrada; también apta para aplicaciones de vacío

Seleccione su mercado / región