Resumen de especificaciones
-
Precisión
Estándar 0,1 %
Platino 0,075 % -
Temperatura del proceso
-20 °C...125 °C
(-4 °F...275 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
60 bar (900 psi)
-
Rango de medición del proceso
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi) -
Máx. distancia de medición
400 m (1312 ft) H2O
-
Principales partes húmedas
Ceraphire
Sellado
Alloy C276
316L -
Material de la membrana de proceso
Cerámica
-
Celda de medición
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relativa/absoluta
Ámbito de aplicación
El transmisor de presión digital Cerabar PMC51 con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de llenado se usa típicamente en aplicaciones de proceso e higiénicas para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos y gases. Garantiza un alto nivel de seguridad del sistema gracias a la membrana cerámica a prueba de vacío con detección de rotura integrada. El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 / IEC 61511.
Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).
Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
Temperatura de proceso: -40 a +130 °C (-40 a +266 °F), 150 °C (302 °F) durante 1 h
Rangos de medición: -1/0 hasta +40 bar (-15/0 hasta +600 psi)
Precisión: ±0,1%, "Platino" ±0,075%
Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas
Ventajas
El más adecuado para aplicaciones de vacío y aplicaciones con productos corrosivos y abrasivos
Seguridad de proceso gracias a la detección de roturas en la membrana
Sensor cerámico de alta pureza (99,9% Al2O3) resistente a sobrecargas
Resistente a condensaciones también para aplicaciones higiénicas
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Presión de proceso hasta SIL2, certificado según IEC 61508 e IEC 61511
Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas
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
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Versión en español - 04/2024
Medición de la presión de proceso 4 a 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN ES 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Idioma:
Español
Versión:
01/04/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
TI00436PES_3224-00.pdf
-
-
-
Descripción electrónica del equipo (EDD)
Electronic Data Description (EDD) - Cerabar M 5x - HART
Language neutral - 10/2017
Emerson, AMS, 12.0
Idioma:
Language neutral
Versión:
20/10/2017
Tamaño del archivo:
287.6 KB
Nombre del archivo:
EH_HA_PR_CerabarM_0x0019_0x01_0x02_AMS12.zip
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2624.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Medición de la presión de proceso
4 a 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN ES 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Idioma:
Español
Versión:
01/04/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
TI00436PES_3224-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN ES 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Idioma:
Español
Versión:
01/08/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA00385PES_2122-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN ES 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Idioma:
Español
Versión:
01/08/2024
Tamaño del archivo:
7.5 MB
Nombre del archivo:
BA00383PES_0922-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Presión/hidrostática
IO-LinkEN ES 22/08/202231/07/2021Idioma:
Español
Versión:
22/08/2022
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02136PES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN ES 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Idioma:
Español
Versión:
01/08/2024
Tamaño del archivo:
5 MB
Nombre del archivo:
BA00382PES_2122-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN ES 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Idioma:
Español
Versión:
01/08/2024
Tamaño del archivo:
7.4 MB
Nombre del archivo:
BA00384PES_0922-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Medición de presión de proceso
FOUNDATION FieldbusEN ES 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Idioma:
Español
Versión:
30/09/2021
Tamaño del archivo:
917.8 KB
Nombre del archivo:
KA01032PES_0621-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Medición de presión de proceso
PROFIBUS PAEN ES 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Idioma:
Español
Versión:
30/09/2021
Tamaño del archivo:
946.8 KB
Nombre del archivo:
KA01031PES_0621-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Medición de presión de proceso
AnalógicoEN ES 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Idioma:
Español
Versión:
15/12/2021
Tamaño del archivo:
832.9 KB
Nombre del archivo:
KA01036PES_1821-00.pdf
-