Resumen de especificaciones
-
Precisión
Estándar: 0,05 %
Platino: hasta 0,025 % -
Temperatura del proceso
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
60bar (900psi)
-
Rango de medición del proceso
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Máx. distancia de medición
400m (1312ft) H2O
-
Principales partes húmedas
Cerámica Ceraphire
Aleación C
316L
Monel
PVDF -
Material de la membrana de proceso
Cerámica
-
Celda de medición
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relativa/absoluta
Ámbito de aplicación
El transmisor de presión digital Cerabar PMC71 con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de relleno se usa típicamente en aplicaciones higiénicas para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos y gases. Garantiza un alto nivel de seguridad del sistema gracias a la membrana cerámica a prueba de vacío con detección de rotura integrada. El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2/3 según IEC 61508.
Cabezal de aluminio o acero inoxidable (316L) con dos cámaras.
Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
Temperatura de proceso: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Rangos de medida: -1/0 mbar a +40 bar (+1,5 a +600 psi)
Precisión: ±0,05%, "Platino" ±0,025%
Certificados internacionales de protección contra explosión, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, o para aplicaciones marinas
Ventajas
El más adecuado para aplicaciones de vacío y aplicaciones con productos corrosivos y abrasivos
Seguridad de proceso gracias a la detección de roturas en la membrana
Sensor cerámico de alta pureza resistente a sobrecargas (99,9% Al2O3)
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus
La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL2/3, certificado según IEC 61508
Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas
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
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Versión en español - 04/2024
Medición de la presión de proceso 1-5 V CC, HART, PA, FF
EN ES 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Idioma:
Español
Versión:
01/04/2024
Tamaño del archivo:
3.5 MB
Nombre del archivo:
TI00383PES_3624-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2624.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Medición de la presión de proceso
1-5 V CC, HART, PA, FFEN ES 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Idioma:
Español
Versión:
01/04/2024
Tamaño del archivo:
3.5 MB
Nombre del archivo:
TI00383PES_3624-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN ES 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Idioma:
Español
Versión:
01/08/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
BA00271PES_2022-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN ES 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Idioma:
Español
Versión:
01/08/2024
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
BA00302PES_1922-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S Operating Instructions HART, Software version 7.1
Cerabar S PMC631, PMC731, PMP635, PMP731, Pressure transmitter
EN ES 01/01/200401/03/200301/04/1999Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2004
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA187PEN.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN ES 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Idioma:
Español
Versión:
01/08/2024
Tamaño del archivo:
5.2 MB
Nombre del archivo:
BA00295PES_1922-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN ES 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Idioma:
Inglés
Versión:
03/04/2017
Tamaño del archivo:
6.3 MB
Nombre del archivo:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN ES 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Idioma:
Inglés
Versión:
03/04/2017
Tamaño del archivo:
4.8 MB
Nombre del archivo:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71/72/75 Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75 Deltapilot S FMB70 Descripción de las funciones del equipo
Presión del proceso / presión diferencial, caudal / hidrostática
EN ES 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Idioma:
Español
Versión:
01/05/2010
Tamaño del archivo:
3.6 MB
Nombre del archivo:
BA274Pes_0510.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Medición de la presión de proceso
EN ES 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Idioma:
Español
Versión:
30/06/2022
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA01025PES_1922-00.pdf
-