Omnigrad TA562
Termopozo de barra taladrada

Ilustración de un termopozo de barra taladrada TA562 ©Endress+Hauser

Hecho con un termopozo de barra taladrada. Para uso principalmente en aplicaciones de propósito general o en condiciones extremas.

Debido a unos ciclos productivos exigentes en el caso de condiciones de proceso extremas, es imprescindible calcular exactamente la capacidad de carga de un termopozo. Los ensayos de penetración de colorante, los ensayos de ultrasonidos, los ensayos de fugas de helio, los ensayos de resistencia a la presión, así como diversos ensayos no destructivos de materiales ponen de relieve la calidad de los materiales y del procesado.

  • Ventajas

    • La forma de la varilla del termopozo puede ser recta o de sección decreciente para obtener un tiempo de respuesta rápido

    • La extensión, la longitud de inmersión y la longitud de la sección decreciente, así como las dimensiones de la barra, se pueden...

  • Ámbito de aplicación

    El TA562 está diseñado para aplicaciones con termómetros de resistencia y termopares, principalmente en condiciones de proceso extremas.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termo pozo en barras

  • Característica / Aplicación

    cuello de extensión hexagonal

  • Conexión principal

    rosca interna:

    1/2" NPT

    1/2" BSP

    M20x1.5

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    900 mm (35,43")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    5.000 mm (196,85")

  • Conexión a proceso

    cuerda:

    G1/2"

    1/2" y 3/4" NPT

    M20x1,5

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    12,7 mm (1/2")

    16 mm (0.63")

    19 mm (3/4")

  • Material de contacto del medio

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    < 0.8 µm (31.50 µin)

    < 1.6 µm (63.00 µin)

  • Forma de la Punta

    recto

    estrechado

  • Rango de temperatura

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    500 bar (7252 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    300 bar (4351 psi)

Documentos / Manuales / Software

Seleccione su mercado / región