El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Easytemp TMR31
Sonda compacta de temperatura

Compacto, rápido y exacto para la medición de las temperaturas de proceso en la mayoría de industrias

  • Sonda compacta de temperatura TMR31 ©Endress+Hauser
  • Sonda compacta de temperatura TMR31 ©Endress+Hauser
  • Sonda compacta de temperatura TMR31 ©Endress+Hauser
  • Sonda compacta de temperatura TMR31 ©Endress+Hauser

Económico, con un uso óptimo del espacio, funcionamiento fiable, una instalación y puesta en marcha sencilla, el TMR31 satisface los requisitos de la tecnología moderna de la medición de proceso. Sensores de película fina integrados y antivibratorios que garantizan la máxima fiabilidad con los tiempos de respuesta más rápidos.

Ventajas

  • Diseño pequeño y compacto, realizado completamente de acero inoxidable

  • Periodos de respuesta muy cortos

  • Muy preciso, incluso con longitudes de introducción muy cortas

  • Pt100 a 4 hilos o con transmisor programable desde PC con una salida de 4 a 20 mA

  • Configuración y visualización con el software de configuración ReadWin® 2000 PC, que es gratuito

  • Información de avería en caso de rotura del sensor o de cortocircuito del sensor, ajustable según NAMUR NE43

  • GL (Germanischer Lloyd) ship building approval

Ámbito de aplicación

Las sondas compactas de temperatura Easytemp TMR31 se utilizan para medir temperaturas de -50 °C a +150 °C (-58 °F a +302 °F), o hasta +200 °C (+392 °F) con cuello. Los lugares más comunes de instalación son depósitos y tuberías. TMR31 con conexiones a proceso para aplicaciones generales.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Omnigrad T TR470, easytemp TSM470, U.S. Style Easytemp TSM470G

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Marina Norte Avenue Plaza Real Offices 311, 312 & 314, Costa Del Este Panama City Panamá
Tel.: +507 275 58 00
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región