iTHERM TrustSens TM372, estilo norteamericano

iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas, estilo EUA ©Endress+Hauser
iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - 100% Conformidad - 0% Esfuerzo

iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para la industria alimentaria

iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para todas las aplicaciones higiénicas y asépticas

iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para la industria farmacéutica

iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para la industria de bebidas

iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para la industria láctea

iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - Seguridad para su aplicación

100% Conformidad - 0% Esfuerzo 
Extraordinaria tecnología de sensor con función de autocalibración

Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas y asépticas
La sonda de temperatura higiénica iTHERM TrustSens está destinada a usuarios de las industrias de Ciencias de la vida y Alimentos y bebidas que quieren un cumplimiento perfecto de las normativas de la FDA y/o las reglas de GMP. iTHERM TrustSens elimina el riesgo de que existan no conformidades sin detectar y se diferencia por sus calibraciones automáticas en línea antes de cada lote durante el SIP, lo que resulta en una seguridad de producto y eficiencia de proceso máximas.

  • Ventajas

    • Reducción de riesgos y costes gracias a la autocalibración y la "Tecnología Heartbeat"

    • Sin paradas de producción debido a una calibración automatizada y completamente trazable

    • Documentación automatizada, memoria para 350 puntos de calibración

    • Certificado...

  • Ámbito de aplicación

    • Especialmente diseñado para uso en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de Alimentos y bebidas y de las Ciencias de la vida

    • Rango de medición: -40 a +160 °C (-40 a +320 °F)

    • Rango de presión hasta 50 bar (725 psi)

    • Clase de protección IP67/...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    self-calibrating

    imperial style

    compact temperature probe

    hygienic design

    hygienic process connection

  • termopozo / tubo de protección

    without

    incl. thermowell

    incl. T-/ellbow thermowell

  • Inserto / sonda

    pipe version, isolated wires, not flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    1/4'' (6,35 mm)

    3/8'' (9,53 mm)

    1/2" (12,7 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    up to 28'' (711 mm)

    others on request

  • Protección de material tubo/termo pozo

    316L

  • Conexión a proceso

    Weld-in adapter

    Tri-clamp

    Clamp-connections according to ISO2852

    G3/4" Liquiphant

    G1" Liquiphant

    Varivent

    T- and corner pieces

  • Forma de la Punta

    straight
    reduced

  • Aspereza de la superficie Ra

    30 μin (0,76 μm)

    15 μin (0,38 μm )

    15 μin (0,38 μm ) electropolished

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:

    -40 °C …160 °C

    (-40 °F …320 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    at 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 2,5 s

    t90 =9,5s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no (4…20mA Signal)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52018765

      Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

      Flush mount process connection Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, 11371. Usage: TMR35.

    • Order code 52028295

      Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Order code 52021717

      O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pieces

      Material: silicone VMQ 75. Usage: weld-in adapter G3/4, FTL20H, FTL31/FTL33, FTW33.

    • Order code 52001052

      Weld-in adapter G3/4, d=55, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL50/FTL50H, FTL80. Usage: TMR35.

    • Order code 52011897

      Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL50/FTL50H, FTL80. Usage: TMR35.

    • Order code 52014473

      O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G3/4, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H.

    • Order code 71093129

      Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material Seal: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs. Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1 (52001051), FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW33, PMP23, PMP135, PTP35. Weld-in adapter G1, 3.1 (52011896), FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMP23, PMP135, PTP35. Sliding sleeve, Soliphant T.

    • Order code 52001051

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs. Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1 (52001051), FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW33, PMP23, PMP135, PTP35. Weld-in adapter G1, 3.1 (52011896), FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMP23, PMP135, PTP35. Sliding sleeve, Soliphant T.

    • Order code 52001221

      Weld-in adapter G1, adjustable, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.

    • Order code 52011898

      Weld-in adapter G1, adjustable,316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL330H/FTL330L.

    • Order code 52014424

      Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5pcs.

      Material: silicone VMQ. FDA. Usage: weld-in adapter G1, adjustable, 316L (52001221), FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H. Usage: weld-in adapter G1, adjustable, 316L (52011898), FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H. Usage: process connection flush mounted, FTL50H/FTL51H. Usage: weld-in adapter G1, adjustable, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL330H/FTL330L.

    • Order code 71275424

      Grip cap flexible yellow TPE

    • Order code 51516983

      Commubox FXA291 (Hardware)

      Serial USB Computer Interface Technical Data: - USB Version1.1 or higher - Power supply via USB - IP51; NEMA/Typ 3 - Ambient temperature: -20....+60oC - Ex: II(2) G (EEx ia) II C - ATEX: BVS 05 ATEX E 095 Scope of deliovery: Commubox FXA 291 MS Windows USB driver Device is submitted for CSA/FM application. The device may not be modified and may be used with intrinsically safe circuits with corresponding characteristics only (see safety certificate).

    • Order code 71217708

      Cordset 4p D18 IP69K

      PVC cable, 4 x 0.34 mm2 (22 AWG) with M12x1 coupling nut from stainless steel; straight female connector type; screw plug; length 5 m (16.4 ft); IP69K.

    • Order code 71387767

      Cabel Connektor M12 IP69k 5m

    • Order code 71392158

      Adapto Upgrade TXU10 - TM37x

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

    • Order code TXU10-

      Configuration kit TXU10-

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code SFE500-

      FieldCare

      FieldCare is a Software tool based on FDT/DTM technology. FieldCare is scalable which allows to fulfill tasks from Device Setup to Plant Asset Management. FieldCare includes tested and approved Endress+Hauser and third party DTMs and may be combined with other Endress+Hauser products like Condition Monitoring or W@M. Additional hardware (e.g. modems, cable) is needed. A software support service including updates to guarantee top quality and perfomance is recommended.

    • Order code FXA42-

      Fieldgate FXA42

      Compact gateway for data capture of field devices, without antenna. Embedded web server, alarm / event handling. Application: remote monitoring, inventroy data monitoring, web enabled field interface. Field device interfaces 4-20mA, Modbus RTU, digital inputs/outputs. :: Meets NAMUR NE43 requirements. :: Data transition into SupplyCare.

    • Order code TT412-

      iTHERM TT412 Thermowell

      Thermowell with hygienic design. Imperial version for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries.

Seleccione su mercado / región