clase 1 conforme a IEC 60584 clase 2 conforme a IEC 60584
Tiempo de respuesta
63 % tr = 1,3 s
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
Rango de temperatura de operación
Tipo T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Tipo J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Tipo E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Tipo K: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Tipo N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Esta sonda de temperatura altamente modular está diseñada para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos, por ejemplo, en centrales térmicas, refinerías o las industrias química y petroquímica. Este robusto equipo está diseñado para utilizarse en un sensor con termopozo existente. Con un transmisor para cabezal diferente, es una unidad completa lista pasa utilizarse con una exactitud de medición y fiabilidad de medición mejoradas.
Los sensores de temperatura TH55 son portasondas con termopar diseñados para utilizarse en todo tipo de industrias de proceso, incluidas las industrias pesadas, debido a su resistente diseño. Constan de una sonda de medición con un termopar con aislamiento de óxido de magnesio y un termopozo en forma de barra.
Los portasondas para sensor se pueden utilizar en procesos industriales tales como:
Industria química
La industria petroquímica
Centrales eléctricas
Refinerías
Plataformas en alta mar
Ventajas
Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos.
¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!
Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV).
Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único código de modelo comprende el sensor, el termopozo y el portasondas transmisor para una solución completa de punto de medida.
Todos los transmisores iTEMP® proporcionan una estabilidad a largo plazo menor o igual al 0,05% anual
Iplom SpA buscaba optimizar su proceso de refinación para prolongar la vida del catalizador y aumentar la seguridad en una aplicación de hidrodesulfuración (HDS) mediante un perfil de temperatura 3D preciso.
TA20J - SS - con o sin indicador TMT142 - aluminio - caja para montaje en campo con o sin indicador TMT162 - aluminio - caja para montaje en campo con o sin indicador TMT162 - SS - caja para montaje en campo con o sin indicador Alum. - caja atornillada con cadena - azul E+H plástico PP - caja atornillada con cadena TA30H - aluminio con o sin indicador
termopozo / tubo de protección
destinado al uso con termopozo
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
1/4'' (6,35 mm)
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 30" (762 mm) otros bajo petición
Tubería/termopozo protector del material
Vaina del sensor 316 Hastelloy 600
Recubrimiento opcional
no aplicable
Conexión a proceso
Conexión del termopozo rosca macho: NPT1/2"
Forma de la Punta
recta
Aspereza de la superficie Ra
Sin definir
Rango de temperatura de operación
Tipo T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Tipo J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Tipo E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Tipo K: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Tipo N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
Precisión
clase 1 conforme a IEC 60584 clase 2 conforme a IEC 60584
Tiempo de respuesta
63 % tr = 1,3 s
Integración del transmisor de cabezal
sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .