Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sondas de cable

Termómetros RTD y TC con cable de conexión para diversas aplicaciones

sondas de cable y sensores de temperatura para diferentes aplicaciones
5 Productos
Filtrar X icon

Mostrados 5 de los 5 productos

Sondas de cable

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de Sondas de cable

Sondas de temperatura RTD y TC compactas con cable no separable para conexión por clavija o de rosca. Sensores económicos para uso en diversas aplicaciones de proceso y laboratorio. La sonda de cable es fácil de instalar y proporciona gran seguridad durante la operación ya que proporciona una medición de temperatura fiable y exacta en los procesos comunes.

Descripción del catálogo

Las sondas de cable son especialmente aptas para la medición de temperaturas en máquinas, equipos de laboratorio y plantas de proceso con productos gaseosos o líquidos como aire, agua, aceite, etc. Sin un termopozo adicional la cubierta de la sonda está en contacto directo con el proceso. Ello permite que la sonda de cable detecte cambios rápidos de temperatura con exactitud.

Ventajas

  • Alta precisión y fiabilidad en los procesos habituales
  • Gran flexibilidad gracias a longitudes de inserción, conexiones a proceso y materiales específicos del usuario
  • Económico
  • Fácil instalación
  • Robusto y muy flexible (se puede doblar)
  • Mínimamente invasivo en diámetros de tubería