Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase 1 conforme a IEC 60584
-
Tiempo de respuesta
según la configuración
t50 = 6 s
t90 = 13 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 75 bar (1.088 psi)
-
Rango de temperatura de operación
Tipo K:
–40 °C … 1.100 °C
(–40 °F … 2.012 °F)
Tipo J:
–40 °C … 750 °C
(–40 °F … 1.382 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 10.000,00 mm (393,70")
Ámbito de aplicación
Este termómetro sólido y muy modular se utiliza en diversas aplicaciones de la mayoría de sectores industriales. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. La diversidad de conexiones a proceso, tamaños y materiales proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.
Rango de aplicación universal
Rango de medida: -40 a 1.100 °C (-40 a 2.012 °F)
Rango de presión hasta 75 bar (1.088 psi)
Grado de protección: hasta IP68
Ventajas
Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales terminales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente
Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772
Cuello de extensión para proteger el transmisor para cabezal contra los sobrecalentamientos
Tiempo de respuesta rápido con boquilla reducida / con sección decreciente
Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), equipo que no produce chispas (Ex nA)
Transmisor para cabezal con facilidades de selección: salida analógica 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™
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
Omnigrad M TC10
Modular Thermocouple assembly, Extension neck and thermowell, threaded connection
EN ES 07/05/201901/01/201101/01/2004Idioma:
Inglés
Versión:
07/05/2019
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI00274TEN_0219.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TR1x, TR4x, TR88, TSC310, TST310, TR6x, TC1x, TC6x, TC88, TPC100, TPR100, TM411, TM412, TR24
Thermometers and inserts Ex iaIIC T1-T6 Ga, Ex iaD 20 T85-T450
EN ES 31/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
31/07/2020
Tamaño del archivo:
175.2 KB
Nombre del archivo:
XA02109TEN_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Omnigrad TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x ATEX: II 1D, II 1/2D Ex ia IIIC o II 1G, II 1/2G Ex ia IIC IECEx: Ex ia IIC Instrucciones de seguridad
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos certificados para su uso en zonas con peligro de explosión.
EN ES 01/08/201603/05/201628/11/201201/06/200901/10/2007Idioma:
Español
Versión:
01/08/2016
Tamaño del archivo:
796.8 KB
Nombre del archivo:
XA00072RES_1416.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTHERM TS111, TM211 Omniset TPx100, Omnigrad TSx310 RTD/TC inserts and cable thermometers ATEX: II1D, II1/2DEx ia IIIC or II1G, II1/2G Ex ia IIC IECEx: Ex ia IIC Ga, Ga/Gb
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas.
EN ES 10/07/201928/11/201628/11/201210/05/201201/07/2010Idioma:
Inglés
Versión:
10/07/2019
Tamaño del archivo:
977 KB
Nombre del archivo:
XA00100RA3_1619.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Modular RTD/TC assemblies ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
EN ES 09/05/202207/05/201820/10/201625/10/2012Idioma:
Inglés
Versión:
09/05/2022
Tamaño del archivo:
422.6 KB
Nombre del archivo:
XA01057TEN_0422-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Sondas de temperatura RTD/TC TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1x1
ATEX: II 3G Ex nA IIC T6...T1 Gc II 3D Ex tc IIIC T85°C...T450°C Dc Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos en zonas con peligro de explosión
EN ES 14/03/202223/05/201904/08/201716/02/201526/02/2013Idioma:
Español
Versión:
14/03/2022
Tamaño del archivo:
451.1 KB
Nombre del archivo:
XA00044RES_1822-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers 0Ех ia IIC T6…T1Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN ES 10/03/202002/11/2016Idioma:
Inglés
Versión:
10/03/2020
Tamaño del archivo:
171.9 KB
Nombre del archivo:
XA01459TEN_0220.pdf
-
-
-
Línea de producto (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemán
Versión:
17/02/2020
Tamaño del archivo:
5.8 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tde_2020.pdf
-
-
-
Línea de producto (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN ES 03/05/2022Idioma:
Inglés
Versión:
03/05/2022
Tamaño del archivo:
47.5 MB
Nombre del archivo:
FA00006Ten_2122.pdf
-
-
-
Línea de producto (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Idioma:
Español
Versión:
20/04/2018
Tamaño del archivo:
5.5 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-