Omnigrad M TW15
Termopozo de barra taladrada

Ilustración de un termopozo de barra taladrada TW15 ©Endress+Hauser
Ilustración de un termopozo de barra taladrada TW15 ©Endress+Hauser

Termopozo realizado a partir de barras taladradas Utilizado principalmente para condiciones de proceso o industriales extremas

Debido a unos ciclos productivos exigentes en el caso de condiciones de proceso extremas, es imprescindible calcular exactamente la capacidad de carga de un termopozo. Los ensayos de penetración de colorante, los ensayos de ultrasonidos, los ensayos de fugas de helio, los ensayos de resistencia a la presión, así como diversos ensayos no destructivos de materiales ponen de relieve la calidad de los materiales y del procesado.

  • Ventajas

    • La extensión, longitud de inmersión y la longitud total pueden elegirse según los requisitos de cada proceso

    • Está disponible una amplia gama de tamaños, materiales y conexiones a proceso

    • Se pueden fabricar versiones especiales según los requisitos...

  • Ámbito de aplicación

    El equipo TW15 está diseñado para aplicaciones con termómetros de resistencia con termopar en condiciones de proceso extremas.

    La configuración modular según DIN 43772 (tipo 4/4F) permite su uso en todo tipo de procesos industriales con tensiones...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termo pozo en barras

  • Característica / Aplicación

    Termopozo de barra Forma 4/4F (antigua DIN D1/D1S-D5/D5S)

  • Conexión principal

    rosca externa:

    M24 x 1.5

    1/2" NPT

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    250 mm (9,84")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    400 mm (15,75")

  • Conexión a proceso

    para soldar o colocar brida

    -brida:

    DN25 PN40 B1

    DN40 PN40 B1

    DN50 PN40 B1

    ANSI 1" 150 RF

    ANSI 1" 300 RF

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    18 mm (0,71")

    24 mm (0,94")

  • Material de contacto del medio

    1.4571 (316Ti)

    2.4819 (Hastelloy C276)

    1.7335 (13CrMo4-5)

    Titan

    Duplex SAF2205

    C22.8

    1.5415 (16Mo3)

    1.7380 (10CrMo 9 10)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    < 0.8 µm (31.50 µin)

    < 1.6 µm (63.00 µin)

  • Forma de la Punta

    cónica

  • Rango de temperatura

    -200...1.100 °C (-328...2.012 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    400 bar (5802 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    400 bar (5802 psi)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región